STM32F2 시리즈

고성능 마이크로컨트롤러 STM32 F2 시리즈

Arm® Cortex®-M3가 탑재된 STM32 F2 시리즈는 혁신적인 실시간 적응형 메모리 가속기(ART Accelerator™) 및 다중 버스 매트릭스와 함께 ST의 고급 90nm NVM 공정 기술을 사용합니다. 이 시리즈는 전례 없는 가격 대비 성능을 제공합니다.

이 시리즈는 최대 1MB의 플래시 메모리와 최대 128KB의 SRAM이 이더넷 MAC, USB 2.0 HS OTG, 카메라 인터페이스, 하드웨어 암호화 기능, 외부 메모리 인터페이스와 긴밀하게 통합되어 있습니다.

이 마이크로컨트롤러는 ST의 가속 기술을 통해 175 µA/MHz의 독보적으로 낮은 동적 전력 소비량을 유지하면서도 120MHz FCPU에서 실행 응답 시간이 0이나 다름없는 최대 150 DMIPS/398 CoreMark를 달성합니다.

이 디바이스는 LQFP64, LQFP100, LQFP144, WLCSP66(4 x 4 mm 미만), UFBGA176 및 LQFP176 패키지로 출시되었습니다.

이 시리즈는 2가지 제품 라인으로 구성되어 있으며, 핀투핀(pin-to-pin)되고, 주변장치 및 소프트웨어가 완벽히 호환됩니다. 이 시리즈는 다른 STM32 제품과의 핀투핀 호환성도 지원합니다.

  • STM32F205/215 – 120MHz CPU/150 DMIPS, 최대 1MB의 플래시, 고급 커넥티비티, 암호화 기능
  • STM32F207/217 – 120MHz CPU/150 DMIPS, 최대 1MB의 플래시, 고급 커넥티비티, 암호화 기능, M32F205/215에 이더넷 MAC 및 카메라 인터페이스 추가, 더 많은 GPIO와 기능을 갖춘 STM32F205/215의 업그레이드 버전

* 아래 이미지를 클릭하여 각 제품군의 상세 내용을 확인하실 수 있습니다.