STM32F4 시리즈

DSP 및 FPU 명령을 지원하는 STM32F4 시리즈 고성능 MCU

ARM® Cortex®-M4가 탑재되고 ST의 비휘발성 메모리(NVM) 기술과 ART Accelerator™를 활용하는 STM32F4 MCU 시리즈는 플래시 메모리에서 최대 180MHz의 작업 속도로 실행 시 최대 225 DMIPS와 608 CoreMark를 달성, Cortex-M 기반의 마이크로컨트롤러를 대상으로 하는 산업 벤치마크 테스트에서 최고 점수를 획득했습니다. 동적 전압 제어 방식이 지원되므로, 플래시에서 실행되는 전류 소비량은 STM32F410에서의 89µA/MHz 부터 STM32F439에서 260µA/MHz 사이입니다. STM32F4 시리즈는 8가지 호환되는 디지털 신호 컨트롤러(DSC) 제품 라인으로 구성되어 있으며, MCU의 실시간 제어 기능과 DSP(Digital Signal Processor)의 신호 처리 성능이 완벽한 조화를 이루고 있습니다.

  • Advanced 제품 라인:
    • 180MHz CPU/225 DMIPS, SDRAM 및 Chroma-ART Accelerator™를 지원하는 최대 2MB의 듀얼 뱅크 플래시 메모리
      • STM32F469/479 – Quad-SPI 인터페이스, LCD-TFT 컨트롤러, MPI-DSI 인터페이스
      • STM32F429/439 – LCD-TFT 컨트롤러
      • STM32F427/437 – 직렬 오디오 인터페이스, 더 우수한 성능, 더 낮은 정적 전력 소비량
  • Foundation 제품 라인:
    • STM32F446 – 180MHz/225 DMIPS, 최대 512KB의 플래시 메모리, 듀얼 Quad-SPI 및 SDRAM 인터페이스
    • STM32F407/417 – 168MHz CPU/210 DMIPS, 최대 1MB의 플래시 메모리, 이더넷 MAC 및 카메라 인터페이스 추가
    • STM32F405/415 – 168MHz CPU/210 DMIPS, 최대 1MB의 플래시 메모리, 고급 커넥티비티 및 암호화 기능
  • Access 제품 라인: STM32F4 시리즈의 보급형 마이크로컨트롤러!
    • 84MHz CPU/105 DMIPS, 탁월한 전력 효율(Dynamic Efficiency™) 갖춘 경제적인 초소형 솔루션
      • STM32F401 – 3 x 3mm 미만 규격, USB 2.0 FS OTG 및 SDIO 인터페이스
    • 100MHz CPU/125 DMIPS, 탁월한 전력 효율(Dynamic Efficiency™) 및 BAM(Batch Acquisition Mode), 데이터 일괄 처리에 소모되는 전력을 최적화하는 신개념의 스마트 DMA 기술
      • STM32F410 – 기념비적인 탁월한 전력 효율(89 µA/MHz 및 Stop 모드에서 6µA), 순수 난수 생성기, 저전력 타이머, DAC
      • STM32F411 – 고용량 RAM, USB 2.0 FS OTG 및 최대 5개의 SPI 인터페이스 등 향상된 주변 장치 세트
      • STM32F412 – 고용량 RAM 및 플래시 메모리, USB 인터페이스, 향상된 주변 장치 세트(최대 16비트의 LCD 및 외부 메모리 제어용 데이터 버스를 지원하는 유연한 외부 정적 메모리 컨트롤러, 듀얼 모드 Quad-SPI, CAN, DFSDM, TRNG)
      • STM32F413/F423 – STM32F412 기능 확장 버전, 고용량 RAM 및 플래시 메모리, 향상된 주변 장치 세트(UART 10개, CAN 3개, SAI 인터페이스, 저전력 타이머, DAC 2개, 최대 6개의 필터 갖춘 DFSDM 2개). STM32F423은 AES 암호화를 지원합니다.

* 아래 이미지를 클릭하여 각 제품군의 상세 내용을 확인하실 수 있습니다