STM32L4 시리즈

초저전력 MCU STM32L4 시리즈

ST가 새로 개발한 아키텍처는 우수한 유연성을 바탕으로 동급 최고의 초저전력 기록을 달성했습니다. STM32L4 MCU는 초저전력 마이크로컨트롤러의 효율을 비교하는 표준화된 EEMBC™ ULPMark® 테스트에서 ULPMark-CP 447점과 ULPMark-PP 167점을 획득했습니다. 또한, STM32L4 시리즈는 성능면에서 초저전력 제품의 한계를 확장합니다. 80MHz에서 FPU와 ST ART Accelerator™의 지원을 받는 Arm® Cortex®-M4 코어가 탑재된 STM32L4 시리즈는 100 DMIPS를 제공합니다.

STM32L4 마이크로컨트롤러는 연산 증폭기, 비교기, LCD, 12비트 DAC 및 16비트 ADC(하드웨어 오버샘플링) 같은 저전력 아날로그 주변 장치와 함께 고급 주변 장치 외에도 Stop 모드에서 사용 가능한 저전력 주변 장치(LP UART, LP 타이머), 안전 및 보안 기능, 스마트 기기 및 수많은 주변 장치에 필요한 처리 속도에 맞춰 전력 소비량의 균형을 맞추는 동적 전압 제어 방식을 지원합니다.

이 시리즈는 STM32L4x1(액세스 라인), STM32L4x2(USB 디바이스), STM32L4x3(USB 디바이스, LCD), STM32L4x5(USB OTG) 및 STM32L4x6(USB OTG, LCD) 등 다양한 제품 라인으로 구성되어 있습니다.

마이그레이션 간소화와 유연성의 극대화를 위해 STM32L4는 다른 STM32 시리즈와의 핀투핀(pin-to-pin) 호환성을 지원하며, STM32 에코시스템에 완벽하게 통합됩니다.

  • 초저전력 모드:백업 레지스터 작동 및 RTC 미사용 시 8nA(웨이크업 핀 5개)
  • 초저전력 모드 + RTC:백업 레지스터 작동 시 200nA(웨이크업 핀 5개)
  • 초저전력 모드 + 8KB의 RAM:195nA
  • 초저전력 모드 + 8KB의 RAM + RTC:340nA
  • Dynamic run 모드: 28 μA/MHz
  • 웨이크업 시간:5μs

* 아래 이미지를 클릭하여 각 제품군의 상세 내용을 확인하실 수 있습니다.