产品概述
描述
TSB622是一款通用双运算放大器,提供了扩展的电源电压工作范围和轨到轨输出。该器件具有出色的速度/功耗比和1.7 MHz增益带宽乘积,并且每个放大器在36 V的电压下消耗的电流低于375 μA。
TSB622的工作温度范围宽泛(从-40°C到125°C)且具有相关资质,是工业和汽车应用的理想选择。
由于封装尺寸较小,TSB622可以用于板上空间有限的应用。这样可以降低PCB的总体成本。
-
所有功能
- 低偏移电压:在25 °C时最高1 mV
- 低电流消耗:在36 V电压时,每个放大器最高消耗375 μA
- 宽电源电压:2.7 至 36 V
- 增益带宽积:1.7 MHz
- 单位增益稳定
- 轨到轨输出
- 输入共模电压包括接地
- 高ESD容差:4 kV HBM
- EMI强化
- 更宽的温度范围:-40°C 至 125 °C
- 汽车认证
- 微型封装:SO8, MiniSO8、DFN8 3x3 表面可湿
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSB621ILT | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack3 | |
TSB621IYLT | 评估 | SOT23-5L | 汽车应用 | Ecopack3 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | 等级规格 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TSB621ILT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | MALAYSIA | | 0.7097 | MALAYSIA | ||
TSB621IYLT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 评估 | Automotive | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | MALAYSIA | | 0.8515 | MALAYSIA |