产品概述
描述
TSB712和TSB712A双6 MHz带宽放大器具有轨到轨输入和输出,保证工作在+2.7 V至+36 V单电源以及±1.35 V至±18 V双电源。 这些放大器的优势在于提供大跨度电源电压和在25°C时最大300μV输入失调电压。TSB712和TSB712A具有宽带宽,压摆率,低噪声,轨到轨能力和高精度等特点,适用于各种应用,例如:滤波器,电源和电机控制,执行器驱动,霍尔效应传感器和电阻传感器。
-
所有功能
- 轨到轨输入/输出
- 低失调电压:最大300μV
- 宽电源电压范围:2.7 V 至36 V
- 增益带宽积:6 MHz
- 压摆率:3 V /μs
- 低噪音:12 nV /√Hz
- 集成EMI滤波器
- 标准SO8和miniSO8封装
- 2kV HBM ESD容差
- 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
- 汽车级可用
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSB711AILT | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack3 | |
TSB711AIYLT | 批量生产 | SOT23-5L | 汽车应用 | Ecopack3 | |
TSB711AILT
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
TSB711AIYLT
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | 等级规格 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
TSB711AILT | 2 distributors | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | MALAYSIA | | |||
TSB711AIYLT | 2 distributors | 批量生产 | Automotive | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | MALAYSIA | |