产品概述
描述
TSC210、TSC212和TSC213属于零漂移电流检测放大器系列,无论电源电压是多少,均可通过分流电阻器在-0.3至+26 V的大范围共模电压范围内检测电流。此类产品可提供三种不同的版本,每个版本都有不同的增益。TSC21x采用特定的零漂移架构设计,可实现高精度。
TSC21x为电流检测放大器,可用于各种功能,如:精密电流测量、过电流保护、电流监测、反馈回路。
此类器件可在2.7至26 V的宽电源电压范围和-40至125°C的工业温度范围内运行。
-
所有功能
- 宽共模电压:-0.3至26 V
- 偏移电压:最大±35µV (TSC210)
- 2.7到26 V供电电压
- 提供不同增益
-
- TSC210 (200 V/V)
- TSC212 (1000 V/V)
- TSC213 (50 V/V)
- TSC213 (50 V/V)
- TSC214 (100 V/V)
- TSC215 (75 V/V)
- 增益误差:最大1%
- 偏移漂移:最大0.1 µV /°C
- 增益漂移:最大20 ppm /°C
- 静态电流:100 µA
- QFN10(1.8x1.4)和SC70-6
精选 视频
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSC212ICT | 批量生产 | SC70-6 | 工业 | Ecopack3 | |
TSC212IQT | 批量生产 | QFN-10L | 工业 | Ecopack2 | |
TSC212IYCT | 批量生产 | SC70-6 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
TSC212IYQT | 批量生产 | QFN-10L | 汽车应用 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
TSC212ICT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SC70-6 | -40 | 125 | MALAYSIA | | ||
TSC212IQT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | QFN-10L | -40 | 125 | THAILAND | | ||
TSC212IYQT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | QFN-10L | -40 | 125 | THAILAND | | ||
TSC212IYCT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SC70-6 | -40 | 125 | MALAYSIA | |