产品概述
描述
TSV7721、TSV7722和TSV7723是单、双通道22 MHz带宽的单位增益稳定放大器。室温下,最大输入偏移电压为200 µV(典型值为50 µV),针对接近接地的共模进行了优化,使得TSV772x成为低边电流测量的理想选择。 TSV772x可在1.8 V至5.5 V的单电源下工作,并完全指定负载为47 pF,因此可轻松用作模数转换器的输入缓冲器。TSV772x系列提供轨到轨输出,具有出色的速度/功耗比和22 MHz增益带宽积,并且在5 V时仅消耗1.7 mA电流。
该器件还具有超低的输入偏置电流,可与将电流作为测量关键值的光电二极管和其他传感器连接。
这些特性使TSV772x系列成为高精度、大带宽传感器接口的理想选择。
-
所有功能
- 增益带宽积22 MHz,单位增益稳定
- 高精度输入偏移电压:典型值为50 µV,最大值为200 µV。
- 低输入偏置电流:2 pA(典型值)。
- 低输入电压噪声密度:7 nV/√Hz
- 宽电源电压范围:1.8 V至5.5 V
- 轨到轨输出
- 输入共模范围包括低轨
- 提供汽车级和关断版本
- 优势:
- 高频信号调节
- 优化的低侧电流感应精度
您可能还会喜欢...
精选 视频
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSV7721ILT | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack3 | |
TSV7721IYLT | 批量生产 | SOT23-5L | 汽车应用 | Ecopack3 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | 等级规格 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
TSV7721IYLT | 3 distributors | 批量生产 | Automotive | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | MALAYSIA | | |||
TSV7721ILT | 2 distributors | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | MALAYSIA | |