产品概述
描述
TSV772是双20 MHz带宽单位增益稳定放大器。轨到轨输入级和13 V/µs的转换速率使TSV772成为低侧电流测量的理想选择。200 µV的最大输入电压提供高精度,允许精确放大小振幅输入信号。
TSV772可以在2.0 V - 5.5 V的单电源供电下运行;完全特征化的输出电容可达47 pF,也可轻松用作A/D转换器输入缓冲区。
-
所有功能
- 增益带宽积20 MHz,单位增益稳定
- 低输入偏移电压:典型值为50 µV,最大值为200 µV。
- 低输入偏置电流:2 pA(典型值)。
- 低噪音:7 nV/√Hz
- 电压转换率:13 V/µs
- 宽电源电压范围:2.0 V至5.5 V
- 轨到轨输入和输出
- 4 kV HBM ESD容差
- 输入共模范围包括低轨
- 更宽的温度范围:-40°C 至 +125 °C
- 可提供汽车级版本
- 优势:
测量精度几乎不受噪声或输入偏置电流的影响 高频信号调节
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSV774 | 建议 | - | 工业 | - | |
TSV774IPT | 评估 | TSSOP-14L | 工业 | Ecopack3 | |
TSV774IQ5T | 预览 | VFQFPN 3X3X0.9 16L PITCH 0.50 | 工业 | Ecopack2 | |
TSV774IYPT | 评估 | TSSOP-14L | 汽车应用 | Ecopack3 | |
TSV774IYQ5T | 预览 | VFQFPN 3X3X0.9 16L PITCH 0.50 | 汽车应用 | Ecopack2 | |
TSV774
Package:
-Material Declaration**:
TSV774IQ5T
Package:
VFQFPN 3X3X0.9 16L PITCH 0.50Material Declaration**:
TSV774IYQ5T
Package:
VFQFPN 3X3X0.9 16L PITCH 0.50Material Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | 等级规格 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TSV774 | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 建议 | Industrial | - | - | - | - | -40 | 125 | - | | - | - | ||
TSV774IYPT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 评估 | Automotive | EAR99 | NEC | Tape and Reel | TSSOP-14L | -40 | 125 | MOROCCO | | - | MOROCCO | ||
TSV774IQ5T | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | VFQFPN 3X3X0.9 16L PITCH 0.50 | -40 | 125 | THAILAND | | - | THAILAND | ||
TSV774IYQ5T | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 预览 | Automotive | EAR99 | NEC | Tape and Reel | VFQFPN 3X3X0.9 16L PITCH 0.50 | -40 | 125 | THAILAND | | - | THAILAND | ||
TSV774IPT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 评估 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | TSSOP-14L | -40 | 125 | MOROCCO | | - | MOROCCO |