产品概述
描述
TSV782是一款具30 MHz带宽的单位增益稳定放大器。轨到轨输入级和20 V/µs的转换速率使TSV782成为低侧电流测量的理想选择。
TSV78x可在2.0 V至5.5 V的单电源下工作,并完全指定负载为47 pF,因此可轻松用作A/D转换器的输入缓冲器。TSV78x系列提供轨到轨输入和输出,具有出色的速度/功耗比和30 MHz增益带宽积,并且在5 V时仅消耗3.3 mA电流。
该器件还具有超低的输入偏置电流,可与将电流作为测量关键值的光电二极管和其他传感器连接。
这些特性使TSV78x系列成为高精度、高带宽传感器接口的理想选择。
-
所有功能
- 增益带宽积30 MHz,单位增益稳定
- 电压转换率20 V/µs
- 低输入偏移电压:典型值为50 µV,最大值为200 µV。
- 低输入偏置电流:2 pA(典型值)。
- 低输入电压噪声密度:7 nV/√Hz @ 10 kHz
- 宽电源电压范围:2.0 V至5.5 V
- 轨到轨输入和输出
- 更宽的温度范围:-40°C 至 +125 °C
- 可提供汽车级版本
- 优势:
- 测量精度几乎不受噪声或输入偏置电流的影响
- 高频信号调节
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSV782IDT | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack3 | |
TSV782IQ2T | 批量生产 | QFN-8L P 0.5 mm | 工业 | Ecopack3 | |
TSV782IST | 批量生产 | MiniSO-8 | 工业 | Ecopack3 | |
TSV782IYDT | 批量生产 | SO-8 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
TSV782IYST | 批量生产 | MiniSO-8 | 汽车应用 | Ecopack3 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | 等级规格 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 单价(US$) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TSV782IQ2T | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | QFN-8L P 0.5 mm | -40 | 125 | CHINA | | 0.8715 | CHINA | ||
TSV782IDT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-8 | -40 | 125 | MOROCCO | | 0.8715 | MOROCCO | ||
TSV782IYDT | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Automotive | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-8 | -40 | 125 | MOROCCO | | 1.0458 | MOROCCO | ||
TSV782IYST | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Automotive | EAR99 | NEC | Tape and Reel | MiniSO-8 | -40 | 125 | CHINA | | 1.0458 | CHINA | ||
TSV782IST | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape and Reel | MiniSO-8 | -40 | 125 | CHINA | | 0.8715 | CHINA |