产品概述
描述
TSV791和TSV792是单、双通道50 MHz带宽的单位增益稳定放大器。轨到轨输入级和30 V/µs的转换速率使TSV791和TSV792成为低侧电流测量的理想选择。200 µV的最大输入电压提供高精度,允许精确放大小振幅输入信号。TSV792可以在2.2 V - 5.5 V的单电源供电下运行;它完全适合22 pF负载,能够处理的输出电容可达1 nF,也可轻松用作A/D转换器输入缓冲区。-
所有功能
- 增益带宽积50 MHz,单位增益稳定
- 电压转换率30 V/µs
- 低输入偏移电压:典型值为50 µV,最大值为200 µV。
- 低输入偏置电流:2 pA(典型值)。
- 低输入电压噪声密度:6.5 nV/√Hz @ 10 kHz
- 宽电源电压范围:2.2 V至5.5 V
- 轨到轨输入和输出
- 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
- 可提供汽车级版本
- 优势:
- 测量精度几乎不受噪声或输入偏置电流的影响
- 高频信号调节
精选 视频
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 |
Eldo models (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSV792IDT | 批量生产 | SO-8 | 工业 | Ecopack3 | |
TSV792IQ2T | 批量生产 | QFN-8L P 0.5 mm | 工业 | Ecopack3 | |
TSV792IST | 批量生产 | MiniSO-8 | 工业 | Ecopack2 | |
TSV792IYDT | 批量生产 | SO-8 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
TSV792IYST | 批量生产 | MiniSO-8 | 汽车应用 | Ecopack2 | |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | 等级规格 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 更多信息 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
TSV792IYDT | 2 distributors | 批量生产 | Automotive | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-8 | -40 | 125 | MOROCCO | | |||
TSV792IST | 1 distributors | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape And Reel | MiniSO-8 | -40 | 125 | CHINA | | |||
TSV792IYST | 4 distributors | 批量生产 | Automotive | EAR99 | NEC | Tape And Reel | MiniSO-8 | -40 | 125 | CHINA | | |||
TSV792IQ2T | 5 distributors | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape And Reel | QFN-8L P 0.5 mm | -40 | 125 | CHINA | | |||
TSV792IDT | 1 distributors | 批量生产 | Industrial | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-8 | -40 | 125 | MOROCCO | |