储存到myST

平视显示器(HUD)

抬头显示器 (HUD) 在驾驶员的视线内直接显示汽车的速度、导航方向和其他警报等关键信息,减少了分心导致的危险。HUD最初在战斗机上用于军事目的,如今在汽车人机界面 (HMI) 中起到关键作用。  HUD将信息显示在驾驶员的视野中,这样驾驶员便无需低头查看仪表盘或辅助显示器而将视线移开路面。如果配备了挡风玻璃抬头显示器,驾驶员可以看到一个虚拟的图像“漂浮”在引擎盖上方约1.5-2米的距离。

HUD步进电机驱动器

意法半导体通过其可编程的 车规级步进电机驱动器(用于图像调整,由32位控制单元监控)为您的HUD设计提供支持,从而提供经济实惠的通用型解决方案。可以提供EVAL-L99SM81V板,在微步进模式下驱动一个双极步进电机。

Picture Solution
12V加热系统
SL-PRAPM07002V1
批量生产
12V加热系统
SL-PRAPM07002V1
批量生产