储存到myST

KNX双绞线

KNX连接技术符合以下标准的相关要求:  
  • ISO/IEC 14543-3(全球)
  • CENELEC EN 50090和EN 13321(欧洲)
  • ANSI/ASHRAE 135(美国)
  • B/T 20965(中国)
   

KNX是一种用于家居、商业以及住宅建筑自动化和控制系统的开放式标准化通信协议,可实现不同厂商旗下设备的集成和互操作。

KNX通信协议可通过场景控制、调度和能源管理等高级功能为有线和无线通信提供支持。用户可以使用专用软件对KNX设备进行编程和配置,从而实现对照明控制、供暖和HVAC网络管理以及安全系统监控等自动化和控制系统的自定义部署。

KNX有线连接能够提供一个安全、稳定的通信网络,可与部署在自动化和控制系统中的各种设备轻松地进行集成。

挑战

利用通信总线构建可扩展的网络拓扑,以便轻松扩展和集成新的设备和系统。

安装和维护成本较低的经济型设备。

产品报价

凭借在KNX通信领域丰富的相关经验,意法半导体推出了一系列软件和硬件评估工具,可帮助开发人员以更短的开发时间和更低的成本打造KNX设备。

这些开发工具包括KNX收发器、KNX软件、有线KNX总线通信板以及有线和无线KNX桥接卡,可确保与本地部署的网络实现互操作。

此外,意法半导体还推出了为数众多的低功耗STM32微控制器、MEMS惯性模块、领先的环境传感器以及机器学习惯性测量单元等产品,使得与即时环境进行高精度交互成为可能。

All Hardware Evaluation Tools

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      EVALKITSTKNX

      批量生产

      微型收发器STKNX评估和开发套件

      STKNX 通信和接口评估板 ST
      EVALKITSTKNX
      批量生产

      微型收发器STKNX评估和开发套件

      STEVAL-STKNX1CB

      评估

      New generation miniature transceiver STKNX evaluation and development kit

      STKNX 通信和接口评估板 ST
      STEVAL-STKNX1CB
      评估

      New generation miniature transceiver STKNX evaluation and development kit