储存到myST

面向通信设备、计算机和外围设备的嵌入式安全

概述
文件
工具与软件
解决方案

提高我们的生活质量

随着数据通信的大规模应用,网络、服务器、计算机和相关产品成为个人或商业用途不可或缺的设备;经过不断发展,虽然能够提供更高性能,同时也面临更多威胁,存在更多漏洞。

意法半导体的技术创新

保护设备、数据和设备之间的通信安全是一个重大挑战,意法半导体为此专门提供经过认证的先进安全解决方案,与最新一代安全特性无缝集成,针对伪造、克隆或未经授权使用实现可信计算环境和更强的身份验证服务。

完整解决方案

意法半导体提供标准化可信平台模块(符合可信计算联盟(TCG)规范且经过实践考验,适用于Windows或linux平台)、高度安全的客制化解决方案(用于周边配件的品牌保护)、以及完整的硬件和软件MCU/MPU解决方案框架,确保您的设备平台拥有恰当的安全防护级别。

可信平台模块

计算平台的安全性和用户资产的保护已经成为严峻的挑战。要满足这些日益增长的安全需求,解决方案之一是集成可信平台模块。 可信平台模块是符合TCG标准的安全元件,支持标准化封装、接口和安全服务。TPM服务原生集成在Windows和Linux操作系统中。可使用开源和第三方轻量级软件栈,以减少平台和应用层的TPM服务集成工作量。
查看应用详情

品牌保护

实施安全措施时的一个小小错误或数据测量不正确可能导致拒绝服务的情况,从而影响最终用户的安全或隐私,并可能影响公司的品牌声誉。为帮助公司维护其声誉和保护其品牌,意法半导体提供了广泛的产品和解决方案组合,以及一整套的硬件和软件开发工具。 STSAFE是提供身份验证、机密性和平台完整性服务的安全元件产品系列,可使OEM免受克隆、伪造、恶意软件注入和未经授权的生产侵害。
查看应用详情

平台安全

STM32Trust提供稳健的多层次策略,基于我们得到STSAFE安全元件加持的STM32微控制器和微处理器增强新产品设计中的安全性。 STM32Trust作为安全框架整合了我们的专业知识、生态系统、以及安全服务。该解决方案为代码和执行保护提供了完整的工具集,确保IP保护、固件真实性和安全固件更新,以及安全数据和有效凭据的使用。 如需详细了解意法半导体基于STM32提供的安全应用解决方案,请访问:STM32Trust
查看应用详情

ST’s technology innovation

The protection of devices, data and communication between equipment is a major challenge that ST is responding by providing state-of-the-art certified and secure solutions to enable trusted computing environment and stronger authentication services against counterfeiting, cloning or any unauthorized use, with seamless integration including latest generation of security features.

Complete solution

ST offers proven and standardized Trusted Platform Module compliant with Trusted Computing Group (TCG) specifications and suitable for Windows or Linux-based platforms, customized and highly secure solution for brand protection of peripheral accessories, as well as a complete framework of hardware and software MCU/MPU solutions to ensure the right security level of your device platform.​​​