意法半导体针对智能汽车网关提供安全的整体式解决方案
智能网关的核心部件是专用的汽车级微控制器,用于赋能安全功能。意法半导体汽车MCU的架构提供出色的性能和高通量,以便实时执行各种车载应用程序并支持不断发展的通信协议,确保高安全标准。
由于在稳固的设计中内嵌可靠的隔离型硬件安全模块(HSM),SPC58 Chorus MCU提供领先的高效数据加密,并可在运行安全协议的同时执行身份验证流程和消息完整性检查。它们内嵌的HSM依赖于独立的CPU、内部RAM和NVM,这些组件与主CPU和应用软件分离,从而隔离了安全子系统,杜绝潜在的网络攻击。
此外,为了实现进一步的保护,ST33G1M2A安全元件可以与意法半导体基于HSM的汽车MCU组合使用,从而达到通用标准EAL5+认证。ST33G1M2A提供防篡改解决方案,可确保安全存储密钥和数据。加密服务(用于安全启动、身份验证、加密、签名生成和验证),以及本地和远程认证服务也可进行安全分区并在该设备上运行。