概述
解决方案
硬件评估工具
资源
工具与软件
主要产品
开始

在工厂自动化中,数据连接是必不可少的,尤其是在工业4.0概念不断扩大其覆盖范围的今天。许多标准被用于支持专门开发的现场总线,包括经典CAN (Modbus和CANopen)、RS-485(PROFIBUS、CC-Link和Modbus)、以及新的CAN FD和实时以太网。

CAN, CAN-FD, and Ethernet with and without an external transceiver.
我们广泛的高性能32位STM32微控制器拥有大量的外设,以支持各种协议的实现(包括UART, CAN, CAN-FD和以太网(集成或使用外部收发器)。

 

00 选择要下载的文档

技术文档

    • 描述 版本 文档大小 操作
      AN4994
      10 gigabit Ethernet survives ITU-T K20 and Telcordia GR-1089-Core intra-building
      1.0
      547.66 KB
      PDF
      AN576
      PCB layout optimisation
      3.0
      109.53 KB
      PDF
      AN3226
      STM32F107 通过以太网实现在应用中编程(IAP)
      1.0
      436.74 KB
      PDF
      AN3376
      STM32F2x7 通过以太网实现在应用中编程(IAP)
      1.0
      536.74 KB
      PDF
      AN3968
      STM32F407/STM32F417通过以太网实现在应用中编程 (IAP)
      1.3
      617.15 KB
      PDF
      AN316
      Transil™ clamping protection mode
      4.3
      432.1 KB
      PDF
      AN4994

      10 gigabit Ethernet survives ITU-T K20 and Telcordia GR-1089-Core intra-building

      AN576

      PCB layout optimisation

      AN3226

      STM32F107 通过以太网实现在应用中编程(IAP)

      AN3376

      STM32F2x7 通过以太网实现在应用中编程(IAP)

      AN3968

      STM32F407/STM32F417通过以太网实现在应用中编程 (IAP)

      AN316

      Transil™ clamping protection mode

Presentations & Training Material

    • 描述 版本 文档大小 操作
      STM32 and Real-Time Ethernet - Industrial communication protocols and OPC UA / MQTT 1.0
      661.88 KB
      PDF
      STM32 and STM8 embedded software solutions 8.0
      3 MB
      PDF

      STM32 and Real-Time Ethernet - Industrial communication protocols and OPC UA / MQTT

      STM32 and STM8 embedded software solutions

出版刊物和宣传资料

    • 描述 版本 文档大小 操作
      面向IO-Link的 产品和解决方案 08.2017
      491.91 KB
      PDF
      Products and solutions for Smart industry 3.0
      3.32 MB
      PDF

      面向IO-Link的 产品和解决方案

      Products and solutions for Smart industry

eDesignSuite

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.