概述
解决方案
硬件评估工具
资源
工具和软件
主要产品
开始

在全球制造业和商业环境中,原材料、元器件和最终产品均需要经过长途跋涉才能抵达最终目的地。在大多数情况下,鉴于任何特定商品的直接或间接价值,需要投入成本来监控其状况,如检测食品储存和运输冷链中的冲击或记录温度,并在整个物流链中进行追踪。

追踪依赖于GNSS定位技术,而连续监控储存条件则基于一系列传感器,具体取决于所涉及的物理变量。

我们拥有广泛的MEMS运动和环境传感器、无线连接(包括NFC和RFID)、电池和电源管理解决方案,以及模拟传感器和低功耗8位和32位微控制器的信号调节解决方案,以帮助设计有效的追踪和监控解决方案。

托盘和集装箱追踪
托盘和集装箱追踪
在到达最终目的地之前,产品和资产可能会在集装箱和托盘中在全球范围内长期旅行...
阅读更多
货物保障
货物保障
跟踪和监控货物在运输过程和整个使用寿命中的完整性,甚至是最终用户购买后如何使用...
阅读更多

00 选择要下载的文档

出版刊物和宣传资料

    • 描述 版本 文档大小 操作
      面向IO-Link的 产品和解决方案 08.2017
      491.91 KB
      PDF
      Products and solutions for Smart industry 3.0
      3.32 MB
      PDF

      面向IO-Link的 产品和解决方案

      Products and solutions for Smart industry

eDesignSuite

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.