储存到myST

室内空调(RAC)

概述
解决方案
硬件评估工具
文件
工具与软件
主要产品
室内空调(RAC)系统必须高效且可靠 — 既能帮助节约能源和维护成本,又能提供精确的温度控制和静音运行,以提高建筑物居住者的舒适度。 我们提供大量IGBT、功率MOSFET、智能功率模块(IPM)、以及集成式电机驱动器和STM32微控制器,用于构建高效电机控制解决方案以及各种MEMS环境传感器和无线连接解决方案,提高建筑物联网程度,并实现高效的空调解决方案。 此外,我们提供全套硬件和软件评估与开发工具(包括参考设计),帮助缩短产品上市时间。 Read more
room air condition rac block diagram

Our products and solutions

We provide a large selection of IGBTs, power MOSFETS and intelligent power modules (IPM) as well as integrated motor drivers and STM32 microcontrollers to build high-efficient motor control solutions as well as a wide selection of MEMS environmental sensors and wireless connectivity solutions to enable building more connected and efficient Air conditioning solutions. 

In addition we provide a comprehensive set of HW and SW evaluation and development tools and reference designs to help compress time to market.

Picture Solution
3kW Single phase interleaved PFC
SL-IPFC01V1
批量生产
3kW Single phase interleaved PFC
SL-IPFC01V1
批量生产

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-BCNKT01

      批量生产

      BlueCoin的嵌入式软件示例:通过USB和BLE流传输数据,在SD卡上记录数据,手势识别,音频采集和回放。

      评估工具软件 ST
      STSW-BCNKT01

      描述:

      BlueCoin的嵌入式软件示例:通过USB和BLE流传输数据,在SD卡上记录数据,手势识别,音频采集和回放。

      STSW-IHM040V1

      批量生产

      基于STM32F100的STEVAL-IHM040V1 6步BLDC无传感器固件

      评估工具软件 ST
      STSW-IHM040V1

      描述:

      基于STM32F100的STEVAL-IHM040V1 6步BLDC无传感器固件

      STSW-IHM043V1

      批量生产

      基于STM32F051的6步BLDC无传感器固件

      评估工具软件 --
      STSW-IHM043V1

      描述:

      基于STM32F051的6步BLDC无传感器固件

      STSW-POWERSTUDIO

      批量生产

      功率器件的ST PowerStudio动态电热模拟软件

      评估工具软件 ST
      STSW-POWERSTUDIO

      描述:

      功率器件的ST PowerStudio动态电热模拟软件
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      FP-CLD-AWS1

      批量生产

      支持Amazon AWS云的遥测和器件控制应用IoT传感器节点的STM32Cube功能包

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-CLD-AWS1

      描述:

      支持Amazon AWS云的遥测和器件控制应用IoT传感器节点的STM32Cube功能包

      FP-CLD-AZURE1

      批量生产

      支持Microsoft Azure云的遥测和器件管理应用IoT传感器节点的STM32Cube功能包

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-CLD-AZURE1

      描述:

      支持Microsoft Azure云的遥测和器件管理应用IoT传感器节点的STM32Cube功能包

      FP-CLD-WATSON1

      批量生产

      具有用于振动分析的Wi-Fi、NFC和传感器并连接到IBM Watson IoT Cloud的IoT节点的STM32Cube功能包

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-CLD-WATSON1

      描述:

      具有用于振动分析的Wi-Fi、NFC和传感器并连接到IBM Watson IoT Cloud的IoT节点的STM32Cube功能包

      FP-NET-BLESTAR1

      批量生产

      用于创建通过Wi-Fi连接到IBM Watson IoT云的BLE星形网络的STM32Cube功能包

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-NET-BLESTAR1

      描述:

      用于创建通过Wi-Fi连接到IBM Watson IoT云的BLE星形网络的STM32Cube功能包

      FP-SNS-6LPNODE1

      批量生产

      IoT传感器节点的STM32Cube功能包,通过sub-1GHz RF通信连接到6LoWPAN网络

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-SNS-6LPNODE1

      描述:

      IoT传感器节点的STM32Cube功能包,通过sub-1GHz RF通信连接到6LoWPAN网络

      FP-SNS-ALLMEMS1

      批量生产

      STM32 ODE功能包,它用于IoT节点,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-SNS-ALLMEMS1

      描述:

      STM32 ODE功能包,它用于IoT节点,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器

      FP-SNS-FLIGHT1

      批量生产

      IoT节点的STM32Cube功能包,具有NFC、BLE连接以及环境、运动和飞行时间传感器

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-SNS-FLIGHT1

      描述:

      IoT节点的STM32Cube功能包,具有NFC、BLE连接以及环境、运动和飞行时间传感器

      FP-SNS-MOTENV1

      批量生产

      具有BLE连接、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-SNS-MOTENV1

      描述:

      具有BLE连接、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包

      STSW-STM8020

      批量生产

      STM8S和STM8A BLDC和ACIM电机控制固件库V1.0(UM0708)

      STM8微控制器软件 ST
      STSW-STM8020

      描述:

      STM8S和STM8A BLDC和ACIM电机控制固件库V1.0(UM0708)

      X-CUBE-AWS

      批量生产

      STM32Cube的AWS IoT软件扩展(UM2178)

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-AWS

      描述:

      STM32Cube的AWS IoT软件扩展(UM2178)

      X-CUBE-AZURE

      批量生产

      STM32Cube的Microsoft Azure软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-AZURE

      描述:

      STM32Cube的Microsoft Azure软件扩展

      X-CUBE-NFC1

      批量生产

      X-NUCLEO-NFC01A1的STM32Cube扩展软件

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC1

      描述:

      X-NUCLEO-NFC01A1的STM32Cube扩展软件

      X-CUBE-NFC4

      批量生产

      STM32Cube的动态NFC/RFID标签IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC4

      描述:

      STM32Cube的动态NFC/RFID标签IC软件扩展

      X-CUBE-NFC5

      批量生产

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC5

      描述:

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展

      X-CUBE-SPN7

      批量生产

      STM32Cube的三相无刷DC电机驱动器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-SPN7

      描述:

      STM32Cube的三相无刷DC电机驱动器软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SEL-PROT-TVS

      批量生产

      瞬态电压抑制器智能选择工具

      TVS智能选择器 --
      SEL-PROT-TVS

      描述:

      瞬态电压抑制器智能选择工具
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-ST25001

      批量生产

      ST25产品系列安卓应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25001

      描述:

      ST25产品系列安卓应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      STSW-ST25DV001

      批量生产

      ST25DV探索套件固件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25DV001

      描述:

      ST25DV探索套件固件

      STSW-ST25IOS001

      批量生产

      ST25产品系列iOS应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25IOS001

      描述:

      ST25产品系列iOS应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      STSW-ST25PC001

      批量生产

      ISO15693、ISO14443-A/B、NFC和工业读写器的Windows® PC软件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25PC001

      描述:

      ISO15693、ISO14443-A/B、NFC和工业读写器的Windows® PC软件

      STSW-ST25R001

      批量生产

      ST25R3911B-DISCO的PC软件安装程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R001

      描述:

      ST25R3911B-DISCO的PC软件安装程序

      STSW-ST25R002

      批量生产

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R002

      描述:

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      STSW-ST25R004

      批量生产

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R004

      描述:

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      STSW-ST25SDK001

      批量生产

      ST25标签和动态标签的软件开发套件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25SDK001

      描述:

      ST25标签和动态标签的软件开发套件