储存到myST

Smart Doorbell

智能化门铃可提供音频、视频流、无线连接,以及在场感等新功能。门铃有助于实现楼宇安全;如果有互联网连接,住户无论是否在家,都可以看到访客并与其交流。多数门铃均由电池供电,因此需要节能型电池解决方案以延长续航。

主要挑战

  • 设计紧凑的外形,便于终端用户安装设置。
  • 高品质音视频输入/输出。
  • 电源管理采用高效电池,以确保:
    • 通过低功耗来延长电池寿命。
    • 电池在温度范围内(特别是在低温条件下)稳定供电。
    • 及时休眠以节省电能。
  • 快速唤醒,支持实时监控。
  • 先进的传感技术,即使在低光照条件下也能实现在场检测。

我们的产品和解决方案

意法半导体提供:高性能测距和在场检测传感器、STM32超低功耗微控制器、NFC读卡器和标签IC、Bluetooth®低功耗、Zigbee,以及超低功耗sub-GHz连接解决方案。此外还配有开发工具,用于帮助设计人员创建智能化节能型门铃解决方案。