概述
解决方案
硬件评估工具
Documentation
CAD Resources
工具与软件
主要产品
开始

弧焊是一种通过流过电极和基材的强电流将金属零件熔合在一起的装配过程。电流(无论是直流还是交流)是由专门设计的高频逆变器开关电源(SMPS)产生的,通常基于半桥、全桥和双晶体管正激拓扑。

焊接用SMPS的主要要求是高效率、可靠性以及功率密度,以便支持设计更轻量化、更紧凑的焊接机。

我们拥有一系列功率MOSFET和二极管(基于Si和SiC以实现更高效率)和IGBT,以及电流隔离预驱动和高性能32位STM32微控制器,支持设计更高效的紧凑型焊接机。

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST MCU Finder

      批量生产

      用于移动设备和台式电脑的STM32和STM8产品查找工具

      STM32实用软件工具 ST
      ST MCU Finder

      描述:

      用于移动设备和台式电脑的STM32和STM8产品查找工具
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      C-Driver-MEMS

      批量生产

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器

      MEMS驱动器 ST
      C-Driver-MEMS

      描述:

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器

eDesignSuite

转换器

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.