储存到myST

木工、混凝土和金属加工

重型施工和拆卸工具(如锤子、横截锯、磨床和扳手、圆锯和往复锯,以及DIY爱好者经常使用的小型手钻和螺丝刀)具有 不同级别的功率、扭矩配置、成本和尺寸,使得选择合适的电机对于最终用户来说颇具挑战性。在通用电机仍在使用(因为通用电机为传统和入门级施工和拆卸工具提供了简化的电机驱动)的背景下, 低压无刷直流电机为自己赢得了一席之地,因为此类电机在无绳工具中拥有出众的可靠性和功率/重量比,其电池总重接近于工具本身的重量。

提升重型机械的互联程度

当工具散落在大型建筑工地中时,利用地理围栏技术对其进行实时定位对于避免工具丢失或被盗有着至关重要的意义。无线连接技术(包括用于资产跟踪的GPS和GNSS定位技术以及LoRA和Sigfox协议)正在获得越来越多的关注。用户也可利用无线技术持续执行数据采集和状态监测,以实施预防性维护策略。状态监测需要用到大量的传感技术,包括运动和声音传感器以及相关的机器学习或人工智能算法;这些技术可为高端设备增添重要的价值,从而使设备所有者和用户无需因发生故障而承担巨大的损失与风险。传感技术也可用于提升用户的安全性。例如,这些技术可以避免因电机停转而导致扳手反冲,也可在系统检测到大号圆锯自由下落等危险状况时触发警告信号并关停机器。随着设备互联水平的提升,有关故意或意外造成数据损坏或是利用软件漏洞进行克隆和伪造的安全问题也有所增加。尽管未连接到云端的独立基础设备也存在此类问题,但连接功能无疑为利用漏洞恶意访问数据的行为创造了便利。

 

我们的产品和解决方案

意法半导体推出了丰富的电机控制解决方案,以匹配木工、混凝土和金属加工领域的电动工具中应用的各种电机类型和额定功率。我们的产品涵盖了一系列配有一整套硬件外设和软件开发工具的32位微控制器,其中包括具有STM32微控制器和单片三相驱动器(STSPIN32系列)的 系统级封装 (SiP) 解决方案,非常适合手持式电钻等空间受限的工具。我们的功率分离解决方案(例如 IGBT、晶闸管和功率MOSFET)支持电源模块和智能电源模块等多种类型的封装,能够使电动工具变得更加轻便、节能。此外,我们品类齐全的惯性和环境MEMS传感器也可以有效提升电动工具的智能化水平和互联程度。

All Hardware Evaluation Tools

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      STDES-PTOOL3A

      批量生产

      Compact, configurable and customizable reference design for battery-operated brushless power tools based on STM32G431 and STDRIVE101

      STDRIVE101 电机控制 ST
      STDES-PTOOL3A
      批量生产

      Compact, configurable and customizable reference design for battery-operated brushless power tools based on STM32G431 and STDRIVE101