电动园林工具有各种各样的形状,包括树墙修剪机、吹叶机和电锯,它们或由交流电源供电,或由无线设备中的电池供电。 园林工具可以使用有刷直流、三相无刷直流或感应电机,这取决于面向DIY爱好者还是经常使用的专业人士,以及设备的类型和要求的性能。 这些工具内部的电子器件需要提供高效率 — 尤其是在无线设计中 — 和较长的使用寿命,同时还需要支持新的功能(包括运动感知和连接),以增强工具的易用性。 我们拥有广泛的电机控制解决方案,以匹配各种园林工具中应用的电机类型和额定功率,包括功率MOSFET和智能功率模块(IPM)、MOSFET、IGBT预驱动、集成式电机驱动、众多32位STM32微控制器、以及运动和距离传感器。

我们的产品和解决方案
我们拥有广泛的电机控制解决方案,以匹配各种园林工具中应用的电机类型和额定功率,包括 功率MOSFET和智能功率模块(IPM)、MOSFET、IGBT预驱动、集成式电机驱动、众多32位STM32微控制器、以及运动和距离传感器。
All tools & software
All Hardware Evaluation Tools
Picture | Solution |
---|---|
![]() | Triple Half-Bridge High-Voltage Gate Driver for Motor Control SL-MCIMC06303V1 批量生产 |
![]() | Multiple Motor Smart Control Solution SL-L99UDL01 批量生产 |
![]() | Compact reference design for battery-operated brushless power tools (36V-72V) SL-PTOOL2V1 批量生产 |

Triple Half-Bridge High-Voltage Gate Driver for Motor Control
SL-MCIMC06303V1
批量生产

Multiple Motor Smart Control Solution
SL-L99UDL01
批量生产

Compact reference design for battery-operated brushless power tools (36V-72V)
SL-PTOOL2V1
批量生产