储存到myST

工业无人机

概述
文件
工具与软件
硬件评估工具
解决方案
主要产品
无人机(UAV)或drones的尺寸随设计用途的不同而不同,从能够放在手掌上的迷你无人机到专业和商用无人机(能够携带大量有效载荷、或为娱乐或监控目的拍摄静止图像或视频)都属于无人机范畴。

Challenges in drone design

The biggest challenge in industrial drone design is to meet flying time and payload targets. This requires a balanced mechanical and electronic design with the best trade-off in regards to the number of propellers, battery capacity and weight as well as sensing and connectivity capabilities. 

This is where the on-board electronics – typically split into a Flight Control Unit (FCU), Electronic Speed Controllers (ESC) driving the propellers and the on-board camera and gimbal control – can make the difference.

Our products and solutions

We offer motor control solutions for ESC and gimbal control as well as high-performance FCU designs. In addition to power MOSFETs, monolithic motor drivers and high-performance STM32 microcontrollers, our portfolio includes a full range of motion, environmental and ranging sensors and connectivity solutions as well as ready-to-use reference designs for developing industrial drones with the best possible flight performance for the targeted application.

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-FCU001

      批量生产

      小型无人机的参考设计固件

      评估工具软件 ST
      STSW-FCU001

      描述:

      小型无人机的参考设计固件
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      C-Driver-MEMS

      批量生产

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器

      MEMS驱动器 ST
      C-Driver-MEMS

      描述:

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器

      LinuxDriverIIO

      批量生产

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(工业I/O框架)

      MEMS驱动器 ST
      LinuxDriverIIO

      描述:

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(工业I/O框架)

      LinuxDriverInput

      批量生产

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(输入框架)

      MEMS驱动器 ST
      LinuxDriverInput

      描述:

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(输入框架)
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-ESC001V1

      批量生产

      STEVAL-ESC001V1的无传感器FOC参考设计固件

      电机控制IC软件开发套件 ST
      STSW-ESC001V1

      描述:

      STEVAL-ESC001V1的无传感器FOC参考设计固件
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST_BLE_DRONE

      批量生产

      用于安卓系统的无人机远程控制器应用

      接口和连接IC软件 ST
      ST_BLE_DRONE

      描述:

      用于安卓系统的无人机远程控制器应用

All Hardware Evaluation Tools

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      X-NUCLEO-IHM16M1

      批量生产

      用于STM32 Nucleo的三相无刷直流电机驱动器扩展板,基于STSPIN830

      STSPIN830 STM32 ODE移动驱动硬件 ST
      X-NUCLEO-IHM16M1
      批量生产

      用于STM32 Nucleo的三相无刷直流电机驱动器扩展板,基于STSPIN830

      X-NUCLEO-IHM17M1

      批量生产

      用于STM32 Nucleo的低压三相无刷直流电机驱动器扩展板,基于STSPIN233

      STSPIN233 STM32 ODE移动驱动硬件 ST
      X-NUCLEO-IHM17M1
      批量生产

      用于STM32 Nucleo的低压三相无刷直流电机驱动器扩展板,基于STSPIN233

      X-NUCLEO-IKS02A1

      批量生产

      Motion MEMS and microphone MEMS expansion board for STM32 Nucleo

      ISM330DHCX STM32 ODE检测硬件 ST
      X-NUCLEO-IKS02A1
      批量生产

      Motion MEMS and microphone MEMS expansion board for STM32 Nucleo

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      EVAL6498L

      批量生产

      适用于L6498L栅极驱动器的评估板

      - Brushed Motors ST
      EVAL6498L
      批量生产

      适用于L6498L栅极驱动器的评估板

      EVALSTDRV600HB8

      批量生产

      L638xE和L639x高压栅极驱动器演示板套件

      L6385E , L6395 Brushed Motors ST
      EVALSTDRV600HB8
      批量生产

      L638xE和L639x高压栅极驱动器演示板套件

      STEVAL-DRONE01

      批量生产

      小型无人机套件,带飞行控制器单元、电机、螺旋桨、框架和电池

      - 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-DRONE01
      批量生产

      小型无人机套件,带飞行控制器单元、电机、螺旋桨、框架和电池

      STEVAL-ESC001V1

      批量生产

      无人机的电子速度控制器参考设计

      L6398 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) ST
      STEVAL-ESC001V1
      批量生产

      无人机的电子速度控制器参考设计

      STEVAL-ESC002V1

      批量生产

      电子速度控制器参考设计,基于STSPIN32F0A

      STSPIN32F0A 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) ST
      STEVAL-ESC002V1
      批量生产

      电子速度控制器参考设计,基于STSPIN32F0A

      STEVAL-FCU001V1

      批量生产

      玩具无人机的飞行控制器单元评估板

      - 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-FCU001V1
      批量生产

      玩具无人机的飞行控制器单元评估板

      STEVAL-ISA055V1

      批量生产

      基于ST1S12XX的0.7 A / 1.2 V同步降压转换器,具有使能功能

      - DC-DC Converter -
      STEVAL-ISA055V1
      批量生产

      基于ST1S12XX的0.7 A / 1.2 V同步降压转换器,具有使能功能

      STEVAL-ISA141V1

      批量生产

      基于STBB3J的2 A 2 MHz高效双模降压-升压DC-DC转换器,Vout = 3.3 V

      STBB3J 电源和功率转换器解决方案评估板 -
      STEVAL-ISA141V1
      批量生产

      基于STBB3J的2 A 2 MHz高效双模降压-升压DC-DC转换器,Vout = 3.3 V

      STEVAL-LDO001V1

      批量生产

      基于LDBL20、LDLN025、LD39130S和STLQ020的四路高性能LDO评估板

      LDBL20 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-LDO001V1
      批量生产

      基于LDBL20、LDLN025、LD39130S和STLQ020的四路高性能LDO评估板

      STEVAL-MIC001V1

      批量生产

      基于MP34DT05-A数字MEMS的麦克风附连板

      MP34DT05-A 音频IC评估板 ST
      STEVAL-MIC001V1
      批量生产

      基于MP34DT05-A数字MEMS的麦克风附连板

      STEVAL-MKI139V5

      NRND

      基于MP23AB01DH全差分模拟MEMS麦克风的麦克风附连板

      MP23AB01DH 音频IC评估板 ST
      STEVAL-MKI139V5
      NRND

      基于MP23AB01DH全差分模拟MEMS麦克风的麦克风附连板

      STEVAL-MKI141V2

      批量生产

      标准DIL24插座(完整引脚排列)的HTS221湿度传感器适配器板

      HTS221 运动传感器(MEMS)评估板 ST
      STEVAL-MKI141V2
      批量生产

      标准DIL24插座(完整引脚排列)的HTS221湿度传感器适配器板

      STEVAL-MKI182V1

      NRND

      面向标准DIL24插座的ISM330DLC适配器板

      ISM330DLC 运动传感器(MEMS)评估板 ST
      STEVAL-MKI182V1
      NRND

      面向标准DIL24插座的ISM330DLC适配器板

      STEVAL-MKI184V1

      批量生产

      面向标准DIL24插座的ISM303DAC适配器板

      ISM303DAC 运动传感器(MEMS)评估板 ST
      STEVAL-MKI184V1
      批量生产

      面向标准DIL24插座的ISM303DAC适配器板

      STEVAL-MKI185V1

      批量生产

      面向标准DIL24插座的IIS2MDC适配器板

      IIS2MDC 运动传感器(MEMS)评估板 ST
      STEVAL-MKI185V1
      批量生产

      面向标准DIL24插座的IIS2MDC适配器板

      STEVAL-MKI217V1

      批量生产

      Adapter board for standard DIL24 socket based on LSM6DSOX and LIS2MDL in sensor hub mode

      LSM6DSOX 运动传感器(MEMS)评估板 ST
      STEVAL-MKI217V1
      批量生产

      Adapter board for standard DIL24 socket based on LSM6DSOX and LIS2MDL in sensor hub mode

      STEVAL-SPIN3204

      批量生产

      基于STSPIN32F0B BLDC控制器的应用的6步无刷电机驱动器评估板

      STSPIN32F0B 3-Phase Motors (PMSM, BLDC, ACIM) ST
      STEVAL-SPIN3204
      批量生产

      基于STSPIN32F0B BLDC控制器的应用的6步无刷电机驱动器评估板