储存到myST

Stepper Motor Drives

 

步进电机驱动器指的是用于驱动步进电机的电子功率转换器,通常由稳定的50/60 Hz电源提供动力。
步进电机中包含了一个附有永磁体的转子,且通常会以两种拓扑结构进行构建:
  • 带有两个绕组的双极步进电机。
  • 带有一个绕组的单极步进电机。
电机定位精度将由绕组控制装置和转子中磁体的数量决定。
通过一次只为一个绕组供电,可以使步进电机从一个磁体移动到另一个磁体并以整步模式运行,从而达到每转的步数要求。如果以特定的PWM模式同时向两个绕组供电,步进电机可以实现更高的精度,因为它能够在两个步之间以各种角度对转子进行有效定位。我们可称之为微步进操作。

应用示例

步进电机驱动器可以面向需要极高控制精度与可重复性的中低功耗电机提供工业级位置控制应用解决方案,并可通过位置反馈进一步提升控制精度与可重复性。步进电机驱动器可用于打印机、电动定位器与阀门以及伺服驱动器等应用。

主要挑战

  • 通过精密的微步进控制实现出色的定位精度和可重复性

我们的产品和解决方案

我们的产品包括种类繁多的STM32 32位微控制器、STM32MPx微处理器 (MPU)、功耗分立器件(例如整流器、晶闸管、IGBT、功率MOSFET)以及采用嵌入式微步进控制的单片式电机驱动器,可帮助用户打造功率高达数百瓦的可扩展紧凑型功率级方案。
意法半导体还提供了种类齐全的高性能运算放大器和比较器、开关和线性调节器、MEMS惯性和环境传感器以及机器学习惯性测量单元,并可提供丰富的软件和硬件评估工具,以帮助用户减少开发时间和成本。