概述
解决方案
硬件评估工具
资源
Tools and Software
主要产品
开始

由于许多国家已通过立法停止销售效率较低的白炽灯,荧光灯市场增长显著,荧光灯可能是工业、商业和家庭环境中最普遍的光源。

有多种形状和尺寸可供选择,包括灯管以及将荧光灯的优势与熟悉的白炽灯连接和轮廓相结合的紧凑型荧光灯(CFL)。紧凑型荧光灯具有更高的发光效率、更好的显色性和更长的使用寿命,也比传统灯泡更节能。

需要高效率的高频电子转换器(也被称为镇流器),以适当地驱动荧光灯管和高亮度放电灯(HID),而效率、可靠性和成本则是其最大挑战。

ST提供全面的功率MOSFET和功率BJT器件,以帮助设计高效的镇流器。

HID氙灯
HID氙灯
High-intensity discharge (HID) lamps offer better lumen efficiency, color rendering and focusing capability as well as longer life...
阅读更多
High Frequency Ballast Solution
High Frequency Ballast Solution
While set to be replaced by more efficient LED solutions, fluorescent tubes and compact lamps (CFL) are still rather popular...
阅读更多
00 选择要下载的文档

技术文档

    • 描述 版本 文档大小 操作
      AN5264
      EVL400W-EUPL7 400W SMPS demonstration board
      2.0
      6.03 MB
      PDF
      AN5351
      EVL80WLED-STCH03: 80W-1A primary side current loop control LED driver with STCH03 for street lighting applications
      1.0
      6.21 MB
      PDF
      AN5264

      EVL400W-EUPL7 400W SMPS demonstration board

      AN5351

      EVL80WLED-STCH03: 80W-1A primary side current loop control LED driver with STCH03 for street lighting applications

支持中心或 提供反馈