医疗诊断设备和仪器必须能够提供高度可靠和精确的人体生命体征数据,以便为医生和医务人员提供准确诊断健康问题所需的最佳数据。 最大的挑战在于处理低水平的生命体征。除了确保最大限度地降低电池供电设备的功耗,医疗设备或传感器制造商必须确保以高度安全的方式存储和交换所收集的数据,以满足越来越重要的相关数据隐私法律要求,而诊断信息的数据隐私更加重要。 ST提供广泛的产品,包括超低功耗STM32微控制器、高效电源和电池管理IC、高性能运算放大器、比较器和保护器件,以及一系列低功耗连接IC,包括NFC和RFID标签和读写器,以帮助工程师设计创新诊断解决方案。
数字温度计
数字医疗温度计越来越多地用于个人家庭护理,逐渐取代更脆弱的水银温度计。 ST提供多种MEMS传感器,包括高精度、低功耗的数字温度传感器集成电路。为了帮助开发电池寿命更长的数字温度计,我们还提供超低功耗STM32微控制器、高精度运算放大器、以及各种超低功耗调节器和无线连接解决方案。
查看应用详情 病患监护
病患监护设备为医务人员提供了一种手段,可以在很长一段时间内连续观察患者的生命体征,例如通过心电图(ECG)观察心脏的电活动。病患监护设备有各种各样的设计,包括医院使用的床旁监护仪和家庭使用的便携式设备。 ST提供齐全的MEMS传感器(包括环境传感器和运动传感器),用于评估患者的体态,姿势。为帮助开发人员设计优化的病患监护系统,我们还提供低功耗的高性能STM32微控制器、高精度运算放大器、以及各种交流-直流(AC-DC)和直流-直流(DC-DC)电源管理和供电集成电路和无线连接解决方案。
查看应用详情 血压监测
血压计(BPM)测量压脉带内的压力,然后使用基于统计数据和/或神经网络方法的算法计算收缩压和舒张压值,从而估算一个人的血压。血压计(BPM)广泛应用于医疗设备和家用装置中。 精确控制压脉带的充气/放气是防止由于压脉带压力的阶梯式变化而产生误差的关键因素,而高精度数字加速度计有助于检测和消除运动伪差。
查看应用详情 血糖仪
如今的血糖仪(BGM),也被称为葡萄糖测定仪,通过血滴与专门针对血糖仪型号和制造商而设计的试纸条之间的化学反应测量人的血糖水平。环境湿度和温度会显著影响这些读数,因此需要对反应结果进行相应校准。
查看应用详情 Our products and solutions
ST offers a broad range of products including ultra-low-power STM32 microcontrollers, high-efficiency power and battery management ICs as well as high-performance operational amplifiers and comparators and protection devices together with a range of low-power connectivity ICs including NFC and RFID tags and readers to help engineers design innovative diagnostic solutions.
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
应用手册 (2)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.4 | 07 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | ||
2.5 | 27 Sep 2021 | 27 Sep 2021 |
简报 (3)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 05 Jun 2020 | 05 Jun 2020 | ||
1.0 | 29 Apr 2020 | 29 Apr 2020 | ||
1.0 | 27 Aug 2020 | 27 Aug 2020 |
手册 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 09 Sep 2021 | 09 Sep 2021 |