储存到myST

适用于平板电脑、笔记本电脑和AIO的适配器

为了满足市场需求,用于笔记本电脑和平板电脑的AC-DC电源适配器需要小巧、轻薄,而且在所有负载条件下都需要具备出色的EMI性能、超低的待机功耗和高效率。  典型的高效设计包括具有同步整流和更高功率的反激级,以过渡模式 (TM) 运行的功率因数校正器 (PFC),以及具有同步整流的反激式、正向或半桥LLC谐振级。

我们的产品和解决方案

意法半导体可提供各种高压MDmesh™和低压STripFET功率MOSFET以及标准和场效应整流器 (FERD),以协助开发人员设计高效、紧凑的适配器。我们的产品组合还包括一系列PFC、PWM主控制器和单芯片组合控制器、同步整流控制器以及全套的硬件和软件评估与开发工具(含参考设计)。

All Hardware Evaluation Tools

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      STDES-200GANADP

      批量生产

      19 V - 200 W adapter reference design based on STCMB1, SRK2001A and MASTERGAN1

      STCMB1 电源与转换器 ST
      STDES-200GANADP
      批量生产

      19 V - 200 W adapter reference design based on STCMB1, SRK2001A and MASTERGAN1

      STDES-65ACFADP

      批量生产

      65W ACF USB PD适配器参考设计,采用ST-ONE数字式控制器和MasterGaN2

      MASTERGAN2 电源与转换器 ST
      STDES-65ACFADP
      批量生产

      65W ACF USB PD适配器参考设计,采用ST-ONE数字式控制器和MasterGaN2

Picture Solution
15W 5V USB适配器
SL-SMACH15V1
批量生产
15W 5V USB适配器
SL-SMACH15V1
批量生产