我们的产品和解决方案
我们提供一系列集成式(实际上在单一封装中包含一个功率MOSFET、PWM控制器和保护电路)高压转换器(具有极低的待机功耗、高达800V和900V的击穿电压和众多保护特性)、帮助实现效率最大化并提高电源可靠性。
此外,我们还提供全套硬件和软件评估与开发工具(包括参考设计),帮助产品快速上市。
精选 视频
全部资源
Resource title | 版本 | Latest update |
---|
应用手册 (5 of 15)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
4.2 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.2 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 22 Jan 2020 | 22 Jan 2020 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
3.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
2.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 05 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | ||
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
用户手册 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
手册 (1)
Resource title | 版本 | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
05.2020 | 11 Apr 2022 | 11 Apr 2022 |