Accessories for smartphones and tablets cover a very rich product range from battery chargers to sophisticated devices to enhance the user experience like smart pens, keyboards, and speakers as well as true wireless headsets and earbuds. Easily syncing with your existing smartphone, these companion devices are creating new trends as they offer multi-device capabilities for ensuring the most seamless, interactive user experience.
IoT Tags and Tracking Devices
We are living in a world where we have a large number of personal objects such as a mobile phone, car keys, laptop, headphones, etc. and more. This makes it increasingly difficult to keep tabs on all our valuables and possessions. This has brought ab
查看应用详情 Smart Pen
作为一种输入设备,数字笔可将手写或笔触的模拟信号转换成数字信号。智能笔的设计初衷是作为智能手机、PDA和平板电脑的附件,在此类设备的显示屏幕上进行即时的书写或绘图;今天我们可以看到,无论是家庭、办公室和学校应用,还是可重复使用的智能笔记本,对智能笔的需求都在不断增长。 与此同时,越来越多的尖端技术被集成到数字笔中,如无线充电、光学摄像扫描仪、NFC识别,以及3D运动跟踪。这些新功能显著改善了新一代智能笔的用户体验,使之不再是移动设备的简单附件,而是面向移动生态系统的高度智能化多功能型用户接口。
查看应用详情 耳机
耳机有多种形式和功能。 耳机的主要功能是提供高质量的立体声音乐和声音,但最先进的耳机还包括许多其他功能,包括用于语音捕获和噪声消除的麦克风、声音处理、用于音频播放和呼叫处理的耳机线控、无线连接和无线充电。 骨振动传感与MEMS麦克风的高质量语音捕获和优化的信号处理相结合,使微型入耳式装置实现前所未有的语音质量。
查看应用详情 键盘
如今计算机的键盘通常通过无线连接与主机相连;除了传统的键矩阵,键盘还提供越来越多的替代型文本输入方法(包括麦克风)。 我们有一系列无线连接和电源管理解决方案,以及广泛的低功耗微控制器、MEMS麦克风和保护装置,适用于要求最高的电池供电型键盘。
查看应用详情 音箱
近年来,传统的音箱市场已经远远超出了音频放大的范畴。音箱已经实现了无线化,在家中安装和放置时有了更大的自由度,而且也变得更加智能化了。智能音箱通常能够通过云计算连接处理语音命令,并能够扮演虚拟助手的角色。智能音箱还可以集成到家庭自动化设备系统中,实现对家庭环境的语音控制。
查看应用详情 关键挑战
近年来,对于支持多媒体应用且能够跨多种设备工作的附件,相关的需求正在不断增长。 这些设备不再是简单的小工具。通过它们,人们才能确保与智能手机、平板电脑和其他手持设备的顺畅交互,并轻松访问新一代个性化web服务。
除了需要广泛的技术(包括多种无线连接协议),全新附件还包括MEMS传感器(用于实时健康和健身监测,以及跟踪环境条件)。当然,高效的电源管理架构也是必要的,可以确保延长电池寿命。
我们的产品和解决方案
意法半导体通过独特技术和产品,帮助客户以出色的解决方案应对各自面临的挑战和机遇,面向所有主要标准和技术提供广泛的超低功耗STM32微控制器、电源管理IC、模拟元器件,以及无线充电IC。
除了拥有广泛的MEMS传感器(适用于所有环境监测和运动传感应用,及ESD保护装置),我们还提供广泛的NFC标签和蓝牙低功耗连接解决方案。
此外,意法半导体提供全面的硬件和软件开发工具以及其他开发人员资源,以帮助您减少开发时间和成本,从而抢占市场份额。