储存到myST

增强现实(AR)头盔和眼镜

概述
文件
工具与软件
硬件评估工具
解决方案
主要产品
增强现实(AR)眼镜或头盔通过透明玻璃在用户的直接视野中覆盖虚拟对象。与虚拟现实(VR)中用户的视觉被遮挡不同,增强现实(AR)中的用户可以同时观察真实世界和虚拟世界。通常由个人电脑或智能手机为这些设备提供内容。消费类应用包括向用户显示他们看到的真实对象的相关信息,例如在购买之前在客厅放置一个虚拟(尽管是真实的)沙发。企业和商业应用包括将关键信息覆盖到多个行业的现场维护人员。在医学领域,医生可以在治疗现场获得关键的病人护理信息。 设计人员在AR头盔设计过程中遇到一系列独特的挑战,即如何才能在实现最佳集成的同时提供正确的自主性和准确性。ST提供的许多产品可以帮助设计人员应对这些挑战。主要产品包括高精度运动传感器、接近传感器、超低功耗高性能微控制器、电源管理和无线充电解决方案、以及蓝牙和NFC连接。ST还提供创新型扫描激光投影仪和MEMS扫描镜解决方案,支持以最好的方式显示内容。 阅读更多

我们的产品和解决方案

为帮助增强现实设备应对这些挑战,意法半导体提供多种合适的产品和IC。主要产品包括高精度运动传感器、接近传感器、超低功耗高性能微控制器、电源管理和无线充电解决方案、以及蓝牙和NFC连接。意法半导体还提供创新型扫描激光投影仪和MEMS扫描镜解决方案,支持以最好的方式显示内容。

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-MEMS034

      批量生产

      Unico Lite - 源代码

      评估工具软件 ST
      STSW-MEMS034

      描述:

      Unico Lite - 源代码
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      FP-SNS-ALLMEMS1

      批量生产

      STM32 ODE功能包,它用于IoT节点,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-SNS-ALLMEMS1

      描述:

      STM32 ODE功能包,它用于IoT节点,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器

      FP-SNS-MOTENV1

      批量生产

      具有BLE连接、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-SNS-MOTENV1

      描述:

      具有BLE连接、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包

      X-CUBE-6180XA1

      批量生产

      STM32Cube的接近、手势、环境光传感器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-6180XA1

      描述:

      STM32Cube的接近、手势、环境光传感器软件扩展

      X-CUBE-MEMS1

      批量生产

      STM32Cube的传感器和运动算法软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-MEMS1

      描述:

      STM32Cube的传感器和运动算法软件扩展

      X-CUBE-MEMSMIC1

      批量生产

      STM32Cube的数字MEMS麦克风采集和处理软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-MEMSMIC1

      描述:

      STM32Cube的数字MEMS麦克风采集和处理软件扩展

      X-CUBE-NFC1

      批量生产

      X-NUCLEO-NFC01A1的STM32Cube扩展软件

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC1

      描述:

      X-NUCLEO-NFC01A1的STM32Cube扩展软件

      X-CUBE-NFC4

      批量生产

      STM32Cube的动态NFC/RFID标签IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC4

      描述:

      STM32Cube的动态NFC/RFID标签IC软件扩展

      X-CUBE-NFC5

      批量生产

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC5

      描述:

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      AndroidHAL-IIO

      批量生产

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(工业I/O框架)

      MEMS驱动器 ST
      AndroidHAL-IIO

      描述:

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(工业I/O框架)

      AndroidHALInput

      批量生产

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(输入框架)

      MEMS驱动器 ST
      AndroidHALInput

      描述:

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(输入框架)

      C-Driver-MEMS

      批量生产

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器

      MEMS驱动器 ST
      C-Driver-MEMS

      描述:

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器

      LinuxDriverIIO

      批量生产

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(工业I/O框架)

      MEMS驱动器 ST
      LinuxDriverIIO

      描述:

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(工业I/O框架)

      LinuxDriverInput

      批量生产

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(输入框架)

      MEMS驱动器 ST
      LinuxDriverInput

      描述:

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(输入框架)
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      HW Design Service

      批量生产

      完整的端到端OEM解决方案。

      合作伙伴提供的设计服务 DiZiC
      HW Design Service

      描述:

      完整的端到端OEM解决方案。
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      AlgoBuilder

      批量生产

      算法的图形化设计应用

      Sensor Software Development Tools ST
      AlgoBuilder

      描述:

      算法的图形化设计应用

      Unicleo-GUI

      批量生产

      STM32Cube的X-CUBE-MEMS1运动MEMS和环境传感器扩展软件GUI

      Sensor Software Development Tools ST
      Unicleo-GUI

      描述:

      STM32Cube的X-CUBE-MEMS1运动MEMS和环境传感器扩展软件GUI
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-ST25001

      批量生产

      ST25产品系列安卓应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25001

      描述:

      ST25产品系列安卓应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      STSW-ST25DV001

      批量生产

      ST25DV探索套件固件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25DV001

      描述:

      ST25DV探索套件固件

      STSW-ST25IOS001

      批量生产

      ST25产品系列iOS应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25IOS001

      描述:

      ST25产品系列iOS应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      STSW-ST25PC001

      批量生产

      ISO15693、ISO14443-A/B、NFC和工业读写器的Windows® PC软件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25PC001

      描述:

      ISO15693、ISO14443-A/B、NFC和工业读写器的Windows® PC软件

      STSW-ST25R001

      批量生产

      ST25R3911B-DISCO的PC软件安装程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R001

      描述:

      ST25R3911B-DISCO的PC软件安装程序

      STSW-ST25R002

      批量生产

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R002

      描述:

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      STSW-ST25SDK001

      批量生产

      ST25标签和动态标签的软件开发套件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25SDK001

      描述:

      ST25标签和动态标签的软件开发套件
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-53L0A1

      批量生产

      STM32Cube的测距传感器软件扩展

      STM32 ODE检测软件 ST
      X-CUBE-53L0A1

      描述:

      STM32Cube的测距传感器软件扩展

      X-CUBE-53L1A1

      批量生产

      STM32Cube的长距离测距传感器软件扩展

      STM32 ODE检测软件 ST
      X-CUBE-53L1A1

      描述:

      STM32Cube的长距离测距传感器软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      BlueMS

      NRND

      此应用已被STBLESensor取代

      接口和连接IC软件 ST
      BlueMS

      描述:

      此应用已被STBLESensor取代

      STSW-BLEPROFILES

      批量生产

      BlueNRG-1 BLE配置文件软件包

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BLEPROFILES

      描述:

      BlueNRG-1 BLE配置文件软件包

All Hardware Evaluation Tools

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      X-NUCLEO-CCA02M1

      NRND

      适用于STM32 Nucleo、基于MP34DT01-M的数字MEMS麦克风扩展板

      MP34DT01-M STM32 ODE检测硬件 ST
      X-NUCLEO-CCA02M1
      NRND

      适用于STM32 Nucleo、基于MP34DT01-M的数字MEMS麦克风扩展板

      X-NUCLEO-CCA02M2

      批量生产

      Digital MEMS microphone expansion board based on MP34DT06J for STM32 Nucleo

      MP34DT06J STM32 ODE检测硬件 ST
      X-NUCLEO-CCA02M2
      批量生产

      Digital MEMS microphone expansion board based on MP34DT06J for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-IKS01A2

      批量生产

      STM32 Nucleo运行MEMS和环境传感器扩展板

      LSM6DSL STM32 ODE检测硬件 ST
      X-NUCLEO-IKS01A2
      批量生产

      STM32 Nucleo运行MEMS和环境传感器扩展板

      X-NUCLEO-NFC01A1

      批量生产

      用于STM32 Nucleo的动态NFC标签扩展板,基于M24SR

      - STM32 ODE连接硬件 ST
      X-NUCLEO-NFC01A1
      批量生产

      用于STM32 Nucleo的动态NFC标签扩展板,基于M24SR

      X-NUCLEO-NFC04A1

      批量生产

      用于STM32 Nucleo的动态NFC/RFID标签IC扩展板,基于ST25DV04K

      ST25DV04K STM32 ODE连接硬件 ST
      X-NUCLEO-NFC04A1
      批量生产

      用于STM32 Nucleo的动态NFC/RFID标签IC扩展板,基于ST25DV04K

      X-NUCLEO-NFC05A1

      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3911B的NFC读卡器扩展板

      ST25R3911B STM32 ODE连接硬件 ST
      X-NUCLEO-NFC05A1
      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3911B的NFC读卡器扩展板

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      M24SR-DISCOVERY

      批量生产

      M24SR系列探索套件 - 动态NFC/RFID标签

      - ST25 NFC/RFID评估板 ST
      M24SR-DISCOVERY
      批量生产

      M24SR系列探索套件 - 动态NFC/RFID标签

      NUCLEO-F072RB

      批量生产

      采用STM32F072RB MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32F072RB STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-F072RB
      批量生产

      采用STM32F072RB MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      NUCLEO-F103RB

      批量生产

      采用STM32F103RB MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32F103RB STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-F103RB
      批量生产

      采用STM32F103RB MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      NUCLEO-L073RZ

      批量生产

      采用STM32L073RZ MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32L073RZ STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-L073RZ
      批量生产

      采用STM32L073RZ MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      P-NUCLEO-USB002

      批量生产

      STUSB1602 USB Type-C和Power Delivery Nucleo Pack,带NUCLEO-F072RB

      STUSB1602 通信和接口评估板 ST
      P-NUCLEO-USB002
      批量生产

      STUSB1602 USB Type-C和Power Delivery Nucleo Pack,带NUCLEO-F072RB

      ST25DV-DISCOVERY

      批量生产

      ST25DV04动态NFC/RFID标签IC的探索套件,支持快速传输模式

      ST25DV04K ST25 NFC/RFID评估板 ST
      ST25DV-DISCOVERY
      批量生产

      ST25DV04动态NFC/RFID标签IC的探索套件,支持快速传输模式

      ST25R3911B-DISCO

      批量生产

      ST25R3911B高性能HF读写器/NFC发起设备探索套件,支持1.4 W输出功率、VHBR和AAT

      ST25R3911B ST25 NFC/RFID评估板 ST
      ST25R3911B-DISCO
      批量生产

      ST25R3911B高性能HF读写器/NFC发起设备探索套件,支持1.4 W输出功率、VHBR和AAT

      STEVAL-BCNKT01V1

      批量生产

      BlueCoin入门套件

      BlueNRG-MS 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-BCNKT01V1
      批量生产

      BlueCoin入门套件

      STEVAL-IDB008V2

      批量生产

      基于BlueNRG-2的评估平台

      BlueNRG-2 通信和接口评估板 ST
      STEVAL-IDB008V2
      批量生产

      基于BlueNRG-2的评估平台

      STEVAL-ISC005V1

      批量生产

      STUSB4500 USB Power Delivery控制器评估板

      STUSB4500 , L7985 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-ISC005V1
      批量生产

      STUSB4500 USB Power Delivery控制器评估板

      STEVAL-LDO001V1

      批量生产

      基于LDBL20、LDLN025、LD39130S和STLQ020的四路高性能LDO评估板

      LDBL20 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-LDO001V1
      批量生产

      基于LDBL20、LDLN025、LD39130S和STLQ020的四路高性能LDO评估板

      STEVAL-MKI109V3

      批量生产

      专业MEMS工具:基于STM32F401VE并与所有ST MEMS适配器兼容的ST MEMS适配器主板

      STM32F401VE 运动传感器(MEMS)评估板 ST
      STEVAL-MKI109V3
      批量生产

      专业MEMS工具:基于STM32F401VE并与所有ST MEMS适配器兼容的ST MEMS适配器主板

      STEVAL-STLCS01V1

      批量生产

      SensorTile可连接传感器节点:插接或焊接

      BlueNRG-MS 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-STLCS01V1
      批量生产

      SensorTile可连接传感器节点:插接或焊接

      STEVAL-STLCS02V1

      批量生产

      SensorTile可连接传感器节点:仅焊接

      - 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-STLCS02V1
      批量生产

      SensorTile可连接传感器节点:仅焊接

      STEVAL-STLKT01V1

      批量生产

      SensorTile开发套件

      - 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-STLKT01V1
      批量生产

      SensorTile开发套件