储存到myST

运动设备

概述
文件
工具与软件
硬件评估工具
解决方案
主要产品
The smart sports equipment sector is growing fast. Electronics are adding new possibilities to improve sports devices to enable athletes to reach enhanced athletic and fitness performances. These devices rely on precise tracking of the athlete's actions, giving relevant body information and quick data analysis to allow concepts, such as virtual coaching.

我们的产品和解决方案

意法半导体为智能运动装备提供合适的产品和IC,这些产品具有电池寿命长、数据处理性能出色、传感精度高等特点,是为职业运动员和运动爱好者提供最佳训练支持的关键要素。

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-BCNKT01

      批量生产

      BlueCoin的嵌入式软件示例:通过USB和BLE流传输数据,在SD卡上记录数据,手势识别,音频采集和回放。

      评估工具软件 ST
      STSW-BCNKT01

      描述:

      BlueCoin的嵌入式软件示例:通过USB和BLE流传输数据,在SD卡上记录数据,手势识别,音频采集和回放。
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      FP-NET-BLESTAR1

      NRND

      用于创建通过Wi-Fi连接到IBM Watson IoT云的BLE星形网络的STM32Cube功能包

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-NET-BLESTAR1

      描述:

      用于创建通过Wi-Fi连接到IBM Watson IoT云的BLE星形网络的STM32Cube功能包

      FP-SNS-ALLMEMS1

      批量生产

      STM32 ODE功能包,它用于IoT节点,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-SNS-ALLMEMS1

      描述:

      STM32 ODE功能包,它用于IoT节点,具有BLE连接、数字麦克风、环境和运动传感器

      FP-SNS-MOTENV1

      批量生产

      具有BLE连接、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包

      STM32 ODE功能包软件 ST
      FP-SNS-MOTENV1

      描述:

      具有BLE连接、环境和运动传感器的IoT节点的STM32Cube功能包

      STM32CubeL4

      批量生产

      STM32Cube MCU包,用于STM32L4系列和STM32L4 Plus系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、TouchSensing、File system、RTOS和Graphic - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      STM32Cube MCU和MPU包 ST
      STM32CubeL4

      描述:

      STM32Cube MCU包,用于STM32L4系列和STM32L4 Plus系列(HAL、底层API和CMSIS(CORE、DSP和RTOS)、USB、TouchSensing、File system、RTOS和Graphic - 附带在以下ST板上运行的示例:STM32 Nucleo、探索套件和评估板)

      X-CUBE-6180XA1

      批量生产

      STM32Cube的接近、手势、环境光传感器软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-6180XA1

      描述:

      STM32Cube的接近、手势、环境光传感器软件扩展

      X-CUBE-BLE1

      批量生产

      STM32Cube的低功耗蓝牙软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-BLE1

      描述:

      STM32Cube的低功耗蓝牙软件扩展

      X-CUBE-MEMS1

      批量生产

      STM32Cube的传感器和运动算法软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-MEMS1

      描述:

      STM32Cube的传感器和运动算法软件扩展

      X-CUBE-MEMSMIC1

      批量生产

      STM32Cube的数字MEMS麦克风采集和处理软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-MEMSMIC1

      描述:

      STM32Cube的数字MEMS麦克风采集和处理软件扩展

      X-CUBE-NFC1

      批量生产

      X-NUCLEO-NFC01A1的STM32Cube扩展软件

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC1

      描述:

      X-NUCLEO-NFC01A1的STM32Cube扩展软件

      X-CUBE-NFC4

      批量生产

      STM32Cube的动态NFC/RFID标签IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC4

      描述:

      STM32Cube的动态NFC/RFID标签IC软件扩展

      X-CUBE-NFC5

      批量生产

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC5

      描述:

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      AndroidHAL-IIO

      批量生产

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(工业I/O框架)

      MEMS驱动器 ST
      AndroidHAL-IIO

      描述:

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(工业I/O框架)

      AndroidHALInput

      批量生产

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(输入框架)

      MEMS驱动器 ST
      AndroidHALInput

      描述:

      MEMS运动和环境传感器的安卓传感器HAL(输入框架)

      C-Driver-MEMS

      批量生产

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器

      MEMS驱动器 ST
      C-Driver-MEMS

      描述:

      独立于标准C平台的驱动,用于MEMS运动和环境传感器

      LinuxDriverIIO

      批量生产

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(工业I/O框架)

      MEMS驱动器 ST
      LinuxDriverIIO

      描述:

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(工业I/O框架)

      LinuxDriverInput

      批量生产

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(输入框架)

      MEMS驱动器 ST
      LinuxDriverInput

      描述:

      MEMS运动与环境传感器的Linux设备驱动(输入框架)
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      HW Design Service

      批量生产

      完整的端到端OEM解决方案。

      合作伙伴提供的设计服务 DiZiC
      HW Design Service

      描述:

      完整的端到端OEM解决方案。
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      AlgoBuilder

      批量生产

      算法的图形化设计应用

      Sensor Software Development Tools ST
      AlgoBuilder

      描述:

      算法的图形化设计应用

      STM32CubeMX

      批量生产

      STM32Cube初始化代码生成器

      STM32配置程序和代码生成器 ST
      STM32CubeMX

      描述:

      STM32Cube初始化代码生成器
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-ST25001

      批量生产

      ST25产品系列安卓应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25001

      描述:

      ST25产品系列安卓应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      STSW-ST25DV001

      批量生产

      ST25DV探索套件固件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25DV001

      描述:

      ST25DV探索套件固件

      STSW-ST25IOS001

      批量生产

      ST25产品系列iOS应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25IOS001

      描述:

      ST25产品系列iOS应用“NFC Tap”的可执行应用程序

      STSW-ST25R004

      批量生产

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R004

      描述:

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      STSW-ST25SDK001

      批量生产

      ST25标签和动态标签的软件开发套件

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25SDK001

      描述:

      ST25标签和动态标签的软件开发套件
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-53L0A1

      批量生产

      STM32Cube的测距传感器软件扩展

      STM32 ODE检测软件 ST
      X-CUBE-53L0A1

      描述:

      STM32Cube的测距传感器软件扩展

      X-CUBE-53L1A1

      批量生产

      STM32Cube的长距离测距传感器软件扩展

      STM32 ODE检测软件 ST
      X-CUBE-53L1A1

      描述:

      STM32Cube的长距离测距传感器软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      BlueMS

      NRND

      此应用已被STBLESensor取代

      接口和连接IC软件 ST
      BlueMS

      描述:

      此应用已被STBLESensor取代

      STSW-BLEPROFILES

      批量生产

      BlueNRG-1 BLE配置文件软件包

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BLEPROFILES

      描述:

      BlueNRG-1 BLE配置文件软件包

      STSW-BNRG-Mesh

      批量生产

      低功耗蓝牙Mesh网络

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRG-Mesh

      描述:

      低功耗蓝牙Mesh网络

      STSW-BNRGLP-Mesh

      批量生产

      Mesh over Bluetooth low energy

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRGLP-Mesh

      描述:

      Mesh over Bluetooth low energy

      SensNet

      NRND

      此应用已被STBLEStarNet取代

      接口和连接IC软件 ST
      SensNet

      描述:

      此应用已被STBLEStarNet取代

All Hardware Evaluation Tools

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      X-NUCLEO-CCA02M1

      NRND

      适用于STM32 Nucleo、基于MP34DT01-M的数字MEMS麦克风扩展板

      MP34DT01-M STM32 ODE检测硬件 ST
      X-NUCLEO-CCA02M1
      NRND

      适用于STM32 Nucleo、基于MP34DT01-M的数字MEMS麦克风扩展板

      X-NUCLEO-CCA02M2

      批量生产

      Digital MEMS microphone expansion board based on MP34DT06J for STM32 Nucleo

      MP34DT06J STM32 ODE检测硬件 ST
      X-NUCLEO-CCA02M2
      批量生产

      Digital MEMS microphone expansion board based on MP34DT06J for STM32 Nucleo

      X-NUCLEO-IKS01A2

      批量生产

      STM32 Nucleo运行MEMS和环境传感器扩展板

      LSM6DSL STM32 ODE检测硬件 ST
      X-NUCLEO-IKS01A2
      批量生产

      STM32 Nucleo运行MEMS和环境传感器扩展板

      X-NUCLEO-NFC01A1

      批量生产

      用于STM32 Nucleo的动态NFC标签扩展板,基于M24SR

      - STM32 ODE连接硬件 ST
      X-NUCLEO-NFC01A1
      批量生产

      用于STM32 Nucleo的动态NFC标签扩展板,基于M24SR

      X-NUCLEO-NFC04A1

      批量生产

      用于STM32 Nucleo的动态NFC/RFID标签IC扩展板,基于ST25DV04K

      ST25DV04K STM32 ODE连接硬件 ST
      X-NUCLEO-NFC04A1
      批量生产

      用于STM32 Nucleo的动态NFC/RFID标签IC扩展板,基于ST25DV04K

      X-NUCLEO-NFC05A1

      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3911B的NFC读卡器扩展板

      ST25R3911B STM32 ODE连接硬件 ST
      X-NUCLEO-NFC05A1
      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3911B的NFC读卡器扩展板

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      M24SR-DISCOVERY

      批量生产

      M24SR系列探索套件 - 动态NFC/RFID标签

      - ST25 NFC/RFID评估板 ST
      M24SR-DISCOVERY
      批量生产

      M24SR系列探索套件 - 动态NFC/RFID标签

      NUCLEO-L476RG

      批量生产

      采用STM32L476RG MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      STM32L476RG STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-L476RG
      批量生产

      采用STM32L476RG MCU的STM32 Nucleo-64开发板,支持Arduino和ST morpho连接

      NUCLEO-L496ZG

      批量生产

      采用STM32L496ZG MCU的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      STM32L496ZG STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-L496ZG
      批量生产

      采用STM32L496ZG MCU的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      NUCLEO-L496ZG-P

      批量生产

      采用STM32L496ZGTP MCU和SMPS的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      STM32L496ZG STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-L496ZG-P
      批量生产

      采用STM32L496ZGTP MCU和SMPS的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      ST25DV-DISCOVERY

      批量生产

      ST25DV04动态NFC/RFID标签IC的探索套件,支持快速传输模式

      ST25DV04K ST25 NFC/RFID评估板 ST
      ST25DV-DISCOVERY
      批量生产

      ST25DV04动态NFC/RFID标签IC的探索套件,支持快速传输模式

      ST25R3911B-DISCO

      批量生产

      ST25R3911B高性能HF读写器/NFC发起设备探索套件,支持1.4 W输出功率、VHBR和AAT

      ST25R3911B ST25 NFC/RFID评估板 ST
      ST25R3911B-DISCO
      批量生产

      ST25R3911B高性能HF读写器/NFC发起设备探索套件,支持1.4 W输出功率、VHBR和AAT

      STEVAL-BCNKT01V1

      批量生产

      BlueCoin入门套件

      BlueNRG-MS 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-BCNKT01V1
      批量生产

      BlueCoin入门套件

      STEVAL-IDB008V2

      批量生产

      基于BlueNRG-2的评估平台

      BlueNRG-2 通信和接口评估板 ST
      STEVAL-IDB008V2
      批量生产

      基于BlueNRG-2的评估平台

      STEVAL-IDI001V1

      NRND

      传感器集线器应用的高级开发工具

      VL6180X 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-IDI001V1
      NRND

      传感器集线器应用的高级开发工具

      STEVAL-LDO001V1

      批量生产

      基于LDBL20、LDLN025、LD39130S和STLQ020的四路高性能LDO评估板

      LDBL20 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-LDO001V1
      批量生产

      基于LDBL20、LDLN025、LD39130S和STLQ020的四路高性能LDO评估板

      STEVAL-MKI109V3

      批量生产

      专业MEMS工具:基于STM32F401VE并与所有ST MEMS适配器兼容的ST MEMS适配器主板

      STM32F401VE 运动传感器(MEMS)评估板 ST
      STEVAL-MKI109V3
      批量生产

      专业MEMS工具:基于STM32F401VE并与所有ST MEMS适配器兼容的ST MEMS适配器主板

      STEVAL-MKI141V2

      批量生产

      标准DIL24插座(完整引脚排列)的HTS221湿度传感器适配器板

      HTS221 运动传感器(MEMS)评估板 ST
      STEVAL-MKI141V2
      批量生产

      标准DIL24插座(完整引脚排列)的HTS221湿度传感器适配器板

      STEVAL-MKI225A

      批量生产

      STEVAL-MKI225A

      STEVAL-MKI225A 运动传感器(MEMS)评估板 ST
      STEVAL-MKI225A
      批量生产

      STEVAL-MKI225A

      STEVAL-STLCS01V1

      批量生产

      SensorTile可连接传感器节点:插接或焊接

      BlueNRG-MS 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-STLCS01V1
      批量生产

      SensorTile可连接传感器节点:插接或焊接

      STEVAL-STLCS02V1

      批量生产

      SensorTile可连接传感器节点:仅焊接

      - 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-STLCS02V1
      批量生产

      SensorTile可连接传感器节点:仅焊接

      STEVAL-STLKT01V1

      批量生产

      SensorTile开发套件

      - 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-STLKT01V1
      批量生产

      SensorTile开发套件

      STEVAL-WESU1

      NRND

      用于快速上市的可穿戴传感器单元参考设计

      - 传感器IC评估板 ST
      STEVAL-WESU1
      NRND

      用于快速上市的可穿戴传感器单元参考设计

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      P-NUCLEO-53L0A1

      批量生产

      VL53L0X Nucleo Pack - Includes VL53L0X Expansion board and STM32F401RE Nucleo

      VL53L0X 接近传感器软件 ST
      P-NUCLEO-53L0A1
      批量生产

      VL53L0X Nucleo Pack - Includes VL53L0X Expansion board and STM32F401RE Nucleo