产品概述
描述
The TDA7265 is class AB Dual Audio Power amplifier assembled in the @ Multiwatt package, specially designed for high quality sound application as Hi-Fi music centers and stereo TV sets.-
所有功能
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- STAND-BY FEATURE (LOW Iq)
- WIDE SUPPLY VOLTAGE RANGE (UP TO +25V ABS MAX.)
- HIGH OUTPUT POWER\t
25+25W @THD = 10%, RL= 8Ω, VS =±20V\t - SPLIT SUPPLY
- MUTE (POP FREE)
- THERMAL OVERLOAD PROTECTION
- NO POP AT TURN-ON/OFF
电路原理图
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7265 | 批量生产 | MW 11L | 工业 | Ecopack2 | |
TDA7265A | 批量生产 | MW 11L | 汽车应用 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
TDA7265 | 4 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | MW 11L | - | - | MOROCCO | | ||
TDA7265A | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | MW 11L | - | - | MOROCCO | |