产品概述
描述
The TDA7297 is a dual bridge amplifier specially designed for TV and Portable Radio applications.-
所有功能
- WIDE SUPPLY VOLTAGE RANGE (6V -18V)
- STAND-BY & MUTE FUNCTIONS
- MINIMUM EXTERNAL COMPONENTS\t\t
NO SVR CAPACITOR\t\t NO BOOTSTRAP\t\t NO BOUCHEROT CELLS\t\t INTERNALLY FIXED GAIN\t\t - THERMAL OVERLOAD PROTECTION
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
电路原理图
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TDA7297 | 批量生产 | MW 15L | 工业 | Ecopack2 | |
TDA7297
Package:
MW 15LMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
TDA7297 | 5 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | MW 15L | - | - | MOROCCO | |