概述
产品选择器
解决方案
资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

我们的汽车级运算放大器满足了汽车市场对超高可靠性和质量的需求。我们的汽车级运算放大器支持高达150°C的温度范围,提供了:

  • 符合AECQ100和Q101的要求
  • 通过了TS-16949认证
  • PPAP可用性
  • 符合AEC Q001和Q002指导原则对EWS统计性良品率分析(SYA)和零件平均测试(PAT)的要求
  • 除了符合AECQ100的要求,还进行了特殊筛选和测试,例如在后期(封装和测试)进行了100%热试(125°C)

适合您的资源