High-side switches can safely drive high currents into complex (resistive, inductive and capacitive) grounded loads in compliance with the harsh automotive environment. This requires both a robust, low on-resistance power switch and accurate analog circuitry for diagnostic, protection and control functions.
ST’s VIPower® family consists of a set of automotive-qualified high-side switches covering the full load range in terms of type and rated power and includes state-of-the-art embedded control functions and a brand-new protection mechanism. This offer represents the ideal solution for car systems such as junction boxes, interior/exterior lighting and DC motor driving as well as every application inside and outside the transportation domain requiring a protected 12V battery line.
精选 视频
特别推荐
- VN750PS-E 高侧驱动器
- VN5160S-E 单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN920B5-E 单通道高侧固态继电器
- VNQ9080AJ Quad channel high-side driver with Current Sense analog feedback for automotive applications
- VN5050AJ-E 单通道高侧驱动器
- VN5E050J-E 单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7007AH 具有电流感应模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7007ALH 具有电流感应模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5E016AFH-E 支持模拟电流感应的16 mΩ高侧驱动器
- VND5E012MY-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5E050MCK-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5E004ASP30-E 支持模拟电流感应的双通道4 mΩ高侧驱动器,用于汽车应用
- VND9012AJ Double channel high-side driver with Current Sense analog feedback for automotive applications
- VND5E050ACK-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5E050MCJ-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VNQ660SP 四通道高侧固态继电器
- VND5050J-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器
- VN820-E 高侧驱动器
- VN800PS-E 高侧驱动器
- VND5160AJ-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN750SMP-E 高侧驱动器
- VN5E016AH-E 支持模拟电流感应的16 mΩ高侧驱动器
- VND5004ASP30-E 支持模拟电流感应的双通道4 mΩ高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7004SLH High-side driver with CurrentSense analog feedback for Seat Heating automotive applications
- VNQ7040AY Quad channel high-side driver with MultiSense analog feedback for automotive applications
- VN7016AJ 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7140AJ 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VND7050AJ 具有MultiSense模拟反馈的双通道高侧驱动器
- VNQ7E100AJ 具有MultiSense模拟反馈的四通道高边驱动器,可用于汽车应用
- VND7E050AJ 具有电流感应模拟反馈的双通道HSD
- VN7140AS 支持模拟电流感应的单通道HSD
- VNQ5027AK-E 支持模拟电流感应的四通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7040AS 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7010AJ 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VND7012AY 具有MultiSense模拟反馈的双通道高侧驱动器
- VND7020AJ 具有MultiSense模拟反馈的双通道高边驱动器,可用于汽车应用
- VN7050AJ 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VND7030AJ 具有MultiSense模拟反馈的双通道高边驱动器,可用于汽车应用
- VND5E004A-E 支持模拟电流感应的双通道4 mΩ高侧驱动器
- VN5E050MJ-E 支持模拟电流感应的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5E006ASP-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VNQ500 四通道高侧驱动器
- VNQ7050AJ 支持模拟电流感应的四通道HSD
- VN7140AS12 支持模拟电流感应的单通道HSD
- VND7140AJ 具有MultiSense模拟反馈的双通道高侧驱动器
- VND7040AJ 具有MultiSense模拟反馈的双通道HSD
- VND5E025BK-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VNQ7140AJ 具有MultiSense模拟反馈的四通道高边驱动器,可用于汽车应用
- VN7016AJEP 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7003AH 具有电流感应模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5E160MS-E 支持模拟电流感应的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5160J-E 双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7050AS 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7040AJ 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7020AJ 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VN920SP-E 单通道高侧固态继电器
- VN5016AJ-E 支持模拟电流感应的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5050AK-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VNQ5E250AJ-E 标准功能,高侧开关
- VNQ5E160AK-E 支持模拟电流感应的四通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND7004AY 具有MultiSense模拟反馈的双通道高边驱动器,可用于汽车应用
- VN7008AJ 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器
- VN7004CH 具有电流感应模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5E025AK-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7004CLH 具有电流感应模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5E160S-E 单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND600SP-E 双通道高侧固态继电器
- VND7E040AJ 具有电流感应模拟反馈的双通道HSD
- VND5050AJ-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器
- VND5004A-E 支持模拟电流感应的双通道4 mΩ高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5E025AJ-E 支持模拟电流感应的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5E050AJ-E 支持模拟电流感应的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5E160AJ-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND830SP-E 双通道高侧驱动器
- VN5012AK-E 单通道高侧开关
- VND5E160J-E 双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5E160ASO-E 支持模拟电流感应的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VNQ5050K-E 支持模拟电流感应的四通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN750-E 高侧驱动器
- VND9008AJ Double channel high-side driver with current sense analog feedback for automotive applications
- VPS2535H 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器
- VND5E025AY-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7003ALH 具有电流感应模拟反馈的单通道3 mΩ高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5E025MJ-E 支持模拟电流感应的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5050J-E 单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN7000AY 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VNQ5050AK-E 支持模拟电流感应的四通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VNQ5E160K-E 四通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND7050AJ12 具有MultiSense模拟反馈的双通道高侧驱动器
- VND7140AJ12 具有MultiSense模拟反馈的双通道高侧驱动器
- VN5E010MH-E 支持模拟电流感应的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5E160MJ-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5E160AS-E 支持模拟电流感应的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5E008AY-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN9008AJ Single channel high-side driver with Current Sense analog feedback for automotive applications
- VN5E010AH 支持模拟电流感应的10 mΩ高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5E025MK-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VNQ5160K-E 支持模拟电流感应的四通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VNQ5E050MK-E 支持模拟电流感应的四通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5E050ACJ-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5E016MH-E 支持模拟电流感应的16 mΩ高侧驱动器,用于汽车应用
- VNQ5E050AK-E 支持模拟电流感应的四通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5012AK-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN9004AJ 具有电流感应模拟反馈的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5E006ASP-E 支持模拟电流感应的单通道高侧驱动器,用于汽车应用
- VN5025AJ-E 单通道高侧驱动器
- VND7E025AJ 具有MultiSense模拟反馈的双通道高边驱动器,可用于汽车应用
- VN7E010AJ 具有MultiSense模拟反馈的高侧驱动器,用于汽车应用
- VND5025AK-E 支持模拟电流感应的双通道高侧驱动器