L9856

批量生产

高压高侧驱动器

下载数据手册
概述
Online design
样片和购买
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
质量与可靠性
Partner products
Sales Briefcase

产品概述

描述

The L9856 is an high voltage device, manufactured with the BCD \"OFF-LINE\" technology. It has the capability of driving N-Channel Power MOS transistors. The upper (floating) section is enabled to work with voltage rail up to 160V. The logic Inputs are CMOS/TTL compatible for ease of interfacing with controlling devices.
  • 所有功能

    • Reset circuitry
    • Inverting input
    • SO-8 package
    • Clamping on VCC
    • Under voltage lock out
    • High voltage rail up to 160V
    • Driver current capability: 500mA source, 500mA sink
    • dV/dt immunity ±50V/nsec in full temperature range
    • CMOS/TTL Schmitt trigger inputs with hysteresis
    • Loading circuit for external Bootstrap capacitor
    • Switching times 100ns rise/fall with 2.5nF load

电路原理图

EDA符号、封装和3D模型

STMicroelectronics - L9856

为您的应用下载所有EDA符号、封装和3D模型,加快您的设计速度。您可以从大量CAD格式中进行选择,以匹配您的设计工具链。

Symbols

符号

Footprints

封装

3D model

3D模型

质量与可靠性

产品型号 Marketing Status 封装 等级规格 符合RoHS级别 材料声明**
L9856-TR-LF
批量生产
SO-8 汽车应用 Ecopack2

L9856-TR-LF

Package:

SO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

批量生产

Package

SO-8

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持

样片和购买

产品型号
从分销商订购
从ST订购
供货状态
ECCN (US)
ECCN (EU)
包装类型
封装
温度(ºC) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小值
最大值
L9856-TR-LF 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处
批量生产
EAR99 NEC Tape And Reel SO-8 -55 150 CHINA 1.0248 / 1k

L9856-TR-LF

供货状态

批量生产

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

1.0248 / 1k

ECCN (EU)

NEC

包装类型

Tape And Reel

封装

SO-8

Operating Temperature (°C)

(最小值)

-55

(最大值)

150

Budgetary Price (US$)* / Qty

1.0248 / 1k

Country of Origin

CHINA

(*) 建议转售单价(美元)仅用于预算用途。如需以当地货币计价的报价,请联系您当地的 ST销售办事处 或我们的 经销商