产品概述
描述
L9963T是通用SPI到隔离SPI收发器,用于在不同电压区域的器件之间建立通信桥。
L9963T也能将从基于传统的4线SPI接口传入的通信数据传输到2线隔离接口(反之亦然)。
收发器支持变压器和电容隔离,因为根据专有协议产生的隔离信号可通过两个去耦电路进行传输。
设备可配置为SPI总线的从设备或主设备,并支持由8到64位长的SPI帧组成的任何协议。收发器管理信息传输,而不执行任何协议检查。
当配置为从设备时,SPI外设可在高达10 MHz的频率下工作。当配置为主设备时,SPI时钟频率可编程(250 kHz、1 MHz、4 MHz、8 MHz)。
隔离式SPI外设支持两种不同的操作模式:慢速@333 kbps和快速@2.66 Mbps。
两侧之间的异步执行采用内部管理,允许在应用中使用两个外设上所有可能的配置频率。
L9963T具有3个时隙的内部队列,用于SPI端口接收的帧,此外还具有20个时隙的队列,用于隔离SPI侧接收的帧。因而可以缓冲和解耦两个不同的时钟域。
该器件原生兼容L9963隔离式SPI,使其能够用于BMS应用。
L9963T同时兼容3.3 V和5 V逻辑。
-
所有功能
- AEC-Q100认证
- 完全符合ISO26262标准,支持ASIL-D标准
- 同时兼容3.3 V和5 V逻辑
- 支持XFMR和电容隔离
- 适用于SPI从设备操作的10 MHz SPI外设。适用于SPI主设备操作的可配置SPI频率(250 kHz到8 MHz)
- 用于隔离式SPI通信的333 kbps和2.66 Mbps垂直接口(VIF)
- 低待机电流
您可能还会喜欢...
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
L9963T | 批量生产 | SO-16 | 汽车应用 | Ecopack2 | |
L9963T-TR | 批量生产 | SO-16 | 汽车应用 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
L9963T-TR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | SO-16 | 105 | -40 | CHINA | | ||
L9963T | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | SO-16 | 105 | -40 | CHINA | |