产品概述
描述
L99DZ200G是一款“门区系统IC”,提供具有增强电源管理供电功能的电子控制模块,包括各种待机模式,以及LIN和HS CAN物理通信层。 该器件的两个低压降稳压器为系统微控制器和外部外围负载(如传感器)供电,并提供增强型系统待机功能,具有可编程的本地和远程唤醒能力。除了5个高侧驱动器为LED供电,还有2个高侧驱动器为灯泡供电,提高了系统集成水平。可以对三个高侧驱动器进行配置,从而支持所谓的恒流模式,为外部LED模块(带有巨大的去耦电容器)供电。
可以驱动采用H桥配置的最多达3台直流电机和8个外部MOS晶体管(2个H桥每个驱动4个)。一个额外的栅极驱动器可以控制高侧配置中的外部MOSFET,为连接到GND的电阻性负载(如镜子加热器)供电。可以使用SPI驱动的集成模块和外部MOS晶体管来控制电致变色镜面玻璃。所有输出均受到SC保护,并实现开路负载诊断。
意法半导体的标准SPI接口(4.0)可用于器件控制和诊断,并支持通用软件开发。
-
所有功能
- AEC-Q100认证
- 2个可配置半桥用于7.5 A负载(RON = 150 Ω)或3 A负载(RON = 300 Ω)
- 2个半桥用于0.5 A负载(RON = 2000 Ω)
- 1个可配置高侧驱动器用于1.5 A(RON = 500)或0.35 A(RON = 1600)负载
- 1个可配置高侧驱动器用于0.7 A(RON = 800)或0.35 A(RON = 1600)负载
- 3个可配置高侧驱动器用于0.15 A/0.35 A(RON =2Ω)
- 1个可配置高侧驱动器用于0.25 A/0.5 A(RON = 2欧),为EC Glass MOSFET供电
- 1个可配置P-沟道高侧驱动器用于0.15 A/0.25 A(RON = 5欧)
- 对于每个独立的高侧驱动器配有内部10位PWM定时器
- 为稳压器和1个高侧驱动器(OUT15 P-沟道)提供缓冲电源,为外部触点等供电
- 可编程软启动功能,驱动具有较高浪涌电流的负载作为具有热失效特性的OUT1-6(即电机)和OUT7、OUT8(即灯泡)的电流限制值
- 灵活的HS驱动器(UT7、OUT8和OUT9),适用于驱动具有高输入电容的外部LED模块
- 所有嵌入式输出都带有保护和监管功能:
- 电流监测(仅高侧)
- 开路负载和过电流
- 热警告和热关断
- 2个受到全面保护的驱动器面向采用H桥配置、双半桥配置,以及组合配置的外部MOSFET,用于驱动3台电机
- 受到全面保护的驱动器用于外部高侧MOSFET
- 电致变色元件控制块
- 一个5 V稳压器为微控制器供电
- 一个5 V电压跟踪器,用于外设供电
- 可编程复位发生器用于上电和欠电压情形
- 可配置窗口看门狗
- 符合LIN 2.2a标准(兼容SAEJ2602且符合SAE J2962-1标准)的收发器
- 先进的高速CAN收发器(符合ISO 11898-2:2003 /-5:2007,以及SAE J2284和SAE J2962-2标准)配备本地故障和总线故障管理;根据《高速CAN收发器或等效设备IOPT互操作性测试规范IOPT.CAN v02d00》进行HS-CAN收发器一致性测试
- 分离(隔离)型故障保护块配2 LS(RON = 1欧),将外部HS MOSFET的栅极保持在低电平
- 热集群
- 电源电压和内部温度传感器的A/D转换
- 嵌入式可编程VS占空比调整,用于LED驱动器输出
- 发生器模式用于电动行李箱/后背门应用
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
L99DZ200G | 批量生产 | LQFP 64 10x10x1.4 | 汽车应用 | Ecopack2 | |
L99DZ200GTR | 批量生产 | LQFP 64 10x10x1.4 | 汽车应用 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 从分销商订购 | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
L99DZ200G | 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tray | LQFP 64 10x10x1.4 | - | - | MALAYSIA | | ||
L99DZ200GTR | 2 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | LQFP 64 10x10x1.4 | - | - | MALAYSIA | |