产品概述
描述
L99H02的设计目的是驱动4个外部N-沟道MOS晶体管(采用H桥配置),用于汽车应用中的直流电机驱动。集成了一个可自由配置的电流检测放大器。集成的标准串行外设接口(SPI)控制设备并提供诊断信息。实现了一种用于外部MOSFET热传感器的接口引脚。
-
所有功能
- AEC-Q100认证
- 工作电压6 V至28 V
- 中央2级电荷泵
- 100%占空比
- 完全RDSon 可低至6 V(标准级MOSFET)
- 电荷泵输出可用于驱动外部反向电池NMOSFET保护
- 电荷泵电流受限
- PWM运行频率可达30 kHz
- SPI接口
- 电流检测放大器 / 可自由配置
- 零点校正,用于线路末端调节
- 电源管理:可编程续流
- 检测电路,用于外部MOSFET(内嵌热传感器)
您可能还会喜欢...
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
L99H02QF | 批量生产 | LQFP 32 7x7x1.4 mm | 汽车应用 | Ecopack2 | |
L99H02QFTR | 批量生产 | LQFP 32 7x7x1.4 mm | 汽车应用 | Ecopack2 | |
L99H02XP | 批量生产 | PowerSSO 36 | 汽车应用 | Ecopack2 | |
L99H02XPTR | 批量生产 | PowerSSO 36 | 汽车应用 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
L99H02XP | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | PowerSSO 36 | - | - | MALAYSIA | | ||
L99H02XPTR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | PowerSSO 36 | - | - | MALAYSIA | | ||
L99H02QF | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tray | LQFP 32 7x7x1.4 mm | - | - | MALAYSIA | | ||
L99H02QFTR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | LQFP 32 7x7x1.4 mm | - | - | MALAYSIA | |