意法半导体提供专为汽车内部和外部LED照明应用而设计的线性和开关LED驱动器IC。
它们的设计目的是尽量减少外部组件数量,配备一整套保护和诊断功能,从而提供一种优化的紧凑型解决方案。凭借片上串行外设接口(SPI)和其他专用功能,它们成为微控制器的理想工作伙伴。
所有LED驱动器IC的生产和认证都达到甚至超过了汽车行业的要求。
汽车级LED驱动器包括:
- 恒定电流DC–DC转换器LED驱动器
- 灵活的高功率LED驱动器
- 高边LED驱动器
成功案例
观看我们的演示视频,了解奥迪汽车公司如何与意法半导体和OLEDworks合作,为汽车后照明系统开发并交付下一代OLED解决方案。定制的动画照明图案由我们的多通道高边驱动器IC控制,这种独特的设计风格可以为客户安全提供了额外价值。
特别推荐
- ALED6000 Automotive 3A single channel LED driver with integrated DC-DC converter
- L99LD01 高效恒定电流Led驱动器
- L99CL01XP 8通道高侧LED驱动器,用于汽车应用
- L99LDLH32 32 channels LED driver with Automotive CAN FD Light interface
- ALED6001 汽车级PWM调光单通道LED驱动器,具有集成增压控制器
- ALED8102S 8通道LED驱动器,支持直接开关控制
- ALED1262ZT 汽车级12通道LED驱动器,支持开路检测、局部调光、总线驱动和独立操作
- ALED7707 6排85 mA LED驱动器,具有升压调节器,用于LCD面板背光
- L99LD21 高功率LED驱动器,用于汽车应用
- ALED1642GW 16通道LED驱动器,支持错误检测、电流增益控制和12/16位PWM亮度控制,用于汽车应用
- L99LD20 高功率LED驱动器,用于汽车应用
- L99LD02 Dual-phase boost DC/DC controller
- STAP08DP05 具有输出错误检测功能的低压8位恒定电流LED灌驱动器,用于汽车应用
- STAP16DPPS05 低压16位恒定电流LED灌驱动器,具有输出错误检测和自动节能功能,用于汽车应用