- A6986F 38 V 1.5 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- L99PM62GXP 带LIN和高速CAN的电源管理IC
- A7987 61 V 3A异步降压开关稳压器,电流限值可调,用于汽车应用
- L5956 具有点火比较器、复位、过流保护和3.3V独立使能稳压器的稳压器
- SPSB081 支持LIN和CAN-FD的汽车电源管理IC
- A6727 单相PWM控制器,用于汽车应用
- A5972D 最高1.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5973AD 最高1.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5970AD 最高1 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5970D 最高1 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- L9952GXP 电源管理系统IC
- L5963 具有LDO和HSD的双路单片式开关稳压器
- A5975D 最高3 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A5973D 最高2 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A6984 36 V 400 mA同步降压开关稳压器
- A5975AD 最高2.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A6902D 最高1 A的降压开关稳压器,电流限值可调,用于汽车应用
- SPSB100 Power management IC for highly integrated processors
- L5957 具有点火比较器、复位、过流保护和5V独立使能稳压器(CAN)的稳压器
- L99PM72GXP 高级电源管理系统IC,具有嵌入式LIN和高速CAN收发器,支持CAN局部网络
- L5964 具有LDO的单片式双路3.5 A步降开关稳压器
- AST1S31HF 最高4 V、3 A的步降电压2.3 MHz开关稳压器,用于汽车应用
- L5962 具有通过I²C总线控制的DC-DC和可切换线性稳压器的稳压器
- A7986A 3 A步降电压开关稳压器,用于汽车应用
- A7985A 2 A步降电压开关稳压器,用于汽车应用
- L5959 具有超低待机电流、复位、保持、备份、欠/过压检测和过流限制的稳压器
- L99PM72PXP 高级电源管理IC,具有嵌入式LIN和高速CAN收发器,支持CAN局部网络
- STPM066S PMIC for ADAS applications
- L99PM62XP 带LIN和高速CAN的电源管理IC
- A6986I Automotive 38 V, 5W synchronous iso-buck converter
- L9396 多电源,用于汽车应用
- A5974D 最高2.5 A的降压开关稳压器,用于汽车应用
- A6986 38 V 2 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- A6985F 38 V 0.5 A同步降压开关稳压器,30 uA静态电流
- AST1S31 3 A DC步降开关稳压器
- SPSA068 PMIC with buck and precise voltage reference for MCU applications
- L9001 SPS - 简易电源 - 多稳压器
- L5965 汽车视觉和雷达系统的多重电源管理
- L5958 具有复位和电池电压警告功能的可切换线性稳压器
- STPM801 高压热插拔、软启动和Oring
- L99PM60J 具有LIN收发器的电源管理IC
- L9758 多电源,用于发动机控制
电源管理和系统基础IC: 相关产品
只显示由ST供应的产品
Please enter your desired search query and search again 滤波器
Quick filters
只显示由ST供应的产品