产品概述
描述
TN6050HP-12WY是汽车级SCR晶闸管,专为汽车和固定电池组充电器等应用而设计。 该SCR晶闸管(面向60 A RMS电源转换)在峰值电压(可达1400 V)时具有优异的性能,可处理高达600 A的正弦波脉冲浪涌电流。通过其主要特性,研发人员可以设计交流开关和AC-DC控制整流器桥等功能。TN6050HP-12WY采用TO-247封装,适合对热性能要求高的应用。
-
所有功能
- 符合AEC-Q101
- 高结温:150 °C
- AC断态电压:+/- 1200 V
- 标称导通状态RMS电流:60 ARMS
- 高EFT抗噪性:1000 V/μs
- 最大门极触发电流:50 mA
- 符合ECOPACK2的元件
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | Junction Temperature (°C) (max) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TN6050HP-12WY | 3 distributors | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tube | TO-247 | - | - | 150 | CHINA | | 150 | CHINA |