产品概述
描述
该器件是基于意法半导体专有的VIPower M0-9技术制造的双通道高侧驱动器,采用PowerSSO-16封装。该器件设计用于通过3V和5V CMOS兼容接口驱动12V汽车接地负载,从而提供保护和诊断功能。
该器件集合了先进的保护功能,如负载电流限制,通过功率限制实现的过载主动管理以及带有可配置闭锁的过温状态关断。
FaultRST引脚会在发生故障时将输出解锁,或者禁用闭锁功能。
专用多功能多路复用模拟输出引脚提供的诊断功能包括高精度成比例负载电流感应,以及对过载、接地短路、VCC短路以及关断状态开路负载进行检测。
感应启用引脚支持在模块低功耗模式下禁用关断状态诊断,以及在类似器件之间共享外部传感电阻。
-
所有功能
- 已获得AEC-Q100认证
- 用于深冷启动应用的极低电压操作(符合LV124,2013修订版)
- 常规
- 具有电流感应模拟反馈的双通道智能高侧驱动器
- 待机电流极低
- 兼容3V和5V CMOS输出
- 电流感应诊断功能
- 采用高精度成比例电流镜的负载电流多路复用模拟反馈
- 过载和接地短路(功率限制)指示
- 热关断指示
- 关断状态下的开路负载检测
- 输出对VCC短路检测
- 感应启用/禁用
- 保护措施
- 欠压关断
- 过压箝位
- 负载电流限制
- 快热瞬态自限
- 具有专用故障复位引脚的可配置过热或功率限制闭锁
- 接地和VCC损耗
- 以自启方式实现电池反接
- 静电放电保护
您可能还会喜欢...
特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 封装 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 温度(ºC) | Operating Temperature (°C) (min) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
VND9016AJTR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | PowerSSO 16 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 150 | -40 |
VND9016AJTR 批量生产