产品概述
描述
该器件是用于高侧配置中的功率MOSFET的高级控制器,用于面向12V、24V和48V汽车应用中实现智能高侧开关。控制IC通过3.3 V和5 V 兼容CMOS的SPI接口与主微控制器连接,为系统提供保护和诊断。
-
所有功能
- 通过AEC-Q100汽车级认证
- 常规
- 高侧开关控制IC(带有电子熔断器保护),适合12 V、24 V以及48 V汽车应用
- SPI从接口用于主机控制
- 32位ST-SPI接口,兼容3.3 V和5 V CMOS电平
- 2级电荷泵
- 栅极驱动,面向高侧配置中的外部MOSFET
- 通过外部高侧分流电阻,由SPI实现高精度单向数字电流检测
- 为一个NTC电阻提供输入,用于监测外部MOSFET温度
- 待机电流极低
- 通过内部和外部控制实现稳健的故障安全功能
- 由专用数字输入引脚锁定SPI寄存器
- 集成式ADC,用于TJ、VNTC、VOUT和VDS转换
- 保护措施
- 电池欠压关断
- 可通过SPI配置外部MOSFET去饱和关断
- 可通过SPI配置强短路闭锁
- 可通过SPI配置“电流 vs 时间闭锁”(熔断仿真)
- 器件超温关断
- 外部MOSFET超温关断
- 智能大电流保险丝更换,面向汽车应用
- 特别适合汽车配电应用
您可能还会喜欢...
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | Order from distributors | 从ST订购 | 供货状态 | ECCN (US) | ECCN (EU) | 包装类型 | 封装 | 温度(ºC) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||
VNF1048FTR | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | 批量生产 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | QFN-32L WF | -40 | 150 | THAILAND | |