SPC5 高性能系列MCU

概述
产品选择器
解决方案
Documentation
CAD Resources
工具与软件
eDesignSuite
开始

意法半导体的SPC5 P系列高性能汽车MCU配有适合实时应用的先进计时器,且符合关键系统所需的汽车安全完整性等级(ASIL-B和ASIL-D)标准要求。

SPC5 P系列可在恶劣条件下运行,为电池管理系统、动力总成、HVAC和燃油泵的无刷电机以及发动机管理、变速箱控制系统提供广泛的电气解决方案。

  • 一系列先进计时器包括:功能强大的GTM(通用计时器模块),FlexPWM,增强型模块化输入输出系统(eMIOS)和增强型时间处理单元(eTPU)。
  • 安全性符合 严格的汽车安全等级,最高达ISO 26262 ASIL-D级标准。
  • 丰富的ADC配置,包括各种Sigma-Delta模拟转换器以及12位和10位SAR。
  • 支持的温度范围高达165 °C (TJ)

使用我们的在线智能选择器,可以快速找到适合您应用的32位汽车微控制器。

特别推荐