CATEGORIES

Stellar P运动控制

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

夕阳下的一辆汽车Stellar P系列旨在满足集成下一代动力传动系统、电气化解决方案和域导向型系统的需求,可实现更高水平的实时性能、安全性与确定性。

 

 

Stellar P集成MCU内嵌最高20 Mb的非易失性相变存储器,加快了读取访问速度,支持创新型双映像存储功能,确保业内一流的无线 (OTA) 更新性能。借助其独特的双映像存储功能,Stellar P微控制器最多可存储2x 20 Mb用于OTA重新编程目的,可显著降低存储器需求。

 

应用

软件越来越复杂,集成度也越来越高,而Stellar P MCU则可从容应对,更好地利用其硬件资源。其独特的架构和基于硬件的虚拟化功能是以Cortex®-R52内核和资源访问防火墙为基础,简化了多源软件在同一芯片上的开发和集成,同时确保安全隔离、确定性和性能。

e-Drivetrain和电池管理系统
电动车辆
  • 集中式运动控制
    (电动汽车、底盘&安全、PWT)
  • e-Drivetrain集成
  • 逆变器
  • 电池管理
车辆稳定性和运动控制
底盘及安全
  • 集中式运动控制
    (底盘及安全、PWT)
安全及防护ADAS系统
ADAS
  • 安全及防护ADAS配套
车辆引擎 (ICE)
ICE动力系统
  • 集中式运动控制
    (底盘及安全、PWT)
  • ICE集成

 

产品类型

Stellar P MCU配备最多6个Arm Cortex®-R52内核(部分内核采用锁步模式,其他内核采用可分模式),以尽可能低的功耗提供高度实时和确定的处理能力。作为可扩展的解决方案,Stellar P MCU能够满足安全级别和处理能力方面的不同应用需求。

 

优点

  • 以较低功耗实现卓越的实时性能
  • 硬件支持的软件隔离/虚拟化
  • 一流的无线更新性能
  • 先进的安全措施,确保有效实现ISO 26262 ASIL-D标准
  • 达到EVITA Full标准的硬件安全模块 (HSM) 增加了高速加密服务和安全网络身份验证功能
  • 高级定时器 - 包括GTM4 – 具有快速模拟和嵌入式高级信号处理能力、专用传感器/致动器接口,以及高温支持(结温可达165°C)
  • 高带宽以太网选项,以及新的高性能CAN XL协议(用于Stellar P6),确保在各域之间和车辆外设致动ECU内实现高度安全的低延迟通信
  • 28nm FD-SOI技术带来了抗辐射能力

Stellar P微控制器是适合下一代动力传动系统和电气化系统的解决方案。