- SPC564A80CAL176 采用QFP176封装的SPC564A(Andorra)系列4 MB器件校准系统
- SPC563M64CAL144 采用QFP144封装的SPC563M(Monaco)系列1M5器件校准系统
- SPC5-UDESTK 包含软件许可证的SPC5 MCU USB/JTAG调试器(由PLS提供)
- SPC564A70CAL176 SPC564A系列器件(Andorra 2)MB器件的校准系统
- SPC564A80AVB176 A系列4M的VertiCal基板,LQFP176目标封装
- SPC563M64AVB176 采用QFP176封装的SPC563M(Monaco)系列器件VertiCal基板
- SPC56XVTOP-M SPC56 M系列VertiCal基板的RAM/调试顶板
- SPC564A70AVB176 A系列2M的VertiCal基板,LQFP176目标封装
- SPC56xVTOP-A SPC56 A系列VertiCal基板的RAM/调试顶板
- SPC563M64AVB144 采用QFP144封装的SPC563M系列器件VertiCal基板
- SPC564A80AVB324 A系列4M的VertiCal基板,BGA324目标封装
- SPC563M64CAL176 采用QFP176封装的SPC563M(Monaco)系列1M5器件校准系统
SPC5x微控制器调试硬件: 相关产品
滤波器
Quick filters
File type
Latest update