- STSW-uPSD001 uPSD/PSD和DSM器件的PSDsoft Express开发/编程软件 - 完整安装
- STSW-ST7074 用于配置BLDC无传感器电机评估板的100 W 3相逆变器的软件GUI
- STSW-ST7010 Visual CAN
- STSW-ST7070 USB转串口桥评估板。PC可执行文件
- STSW-ST7009 DFU开发套件包(设备固件升级)。包含GUI和DFU协议层的所有源文件。
- STVP-ST7 ST Visual Programmer ST7
- STVD-ST7 用于开发ST7应用的ST可视化IDE
- STSW-STR7046 STR7int工具
- STSW-STR7048 STR7int1工具
- STSW-STR7047 STR7int1工具
- STSW-STR7050 STR7系列Flash编程软件
- STVP-LIB-ST7 STVP编程工具包:用于创建PC编程接口的C++源文件