汽车级超高速基二极管

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite

意法半导体的汽车级超快二极管(AEC-Q101认真)针对DC-DC转换器,用于各种汽车功能以及板上充电器(OBS)解决方案的次级侧整流。它们能够保证工作于结温-40 °C至+175 °C。产品型号中的扩展名Y用于标识给定整流器的汽车型号。汽车级超快速二极管属于我们的STPOWER 系列。

我们全新的符合AEC-Q101标准的快速和安静(RQ)的600 V超快速二极管系列专为OBC和二或三轮电池充电器二设计,采用高压D²PAK封装(D²PAK HV),从而将阳极和阴极之间的爬电距离从标准D²PAK设备的1.38 mm提高到至少3.48 mm。这些专用产品保证在在- 40到+175℃的结温范围内运行(就像意法半导体的所有汽车整流器),并软反向恢复和低正向电压(VF)之间提供一个独特的平衡。

意法半导体的STTH15RQ06G2YSTTH30RQ06G2Y超快速二极管的额定前向电流范围是15到30 A,工业级和符合AEC-Q101标准的汽车级版本均采用表面贴装式高压D²PAK封装。

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器