-
这款场效应整流二极管基于专有技术,能达到单位面积内最好的 VF/IR 比。100 V场效应整流二极管经过优化,适用于效率和热性能都非常关键的受限应用。由于漏电流(IR)和正向压降(VF)随温度变化有更低的漂移,降低了热失控的风险。因此该器件非常适用于适配器和充电器。
主要特性
- ST 先进的整流工艺
- 在反向电压下稳定的漏电流
- 低漏电流
- 低正向压降
- 高频操作
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | 预算价格(US$) | 数量 | 封装 | 包装类型 | ECCN (US) | Country of Origin | 从分销商订购 | 从ST订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERD40H100SG-TR | 批量生产 | 0.6168 | 100 | D2PAK | Tape And Reel | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 | 获取样片 |
FERD40H100SFP | 批量生产 | 0.5694 | 100 | TO-220FPAB | Tube | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 | 获取样片 |
FERD40H100STS | 批量生产 | 0.5219 | 100 | TO-220AB | Tube | EAR99 | CHINA | 查看供货情况 |
FERD40H100STS
供货状态
批量生产单价(US$)
0.5219单价(US$)
0.5219*精选 视频
开发工具硬件
产品型号 | 供货状态 | 封装 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|
FERD40H100SFP | 批量生产 | TO-220FPAB | 工业 | Ecopack2 | |
FERD40H100SG-TR | 批量生产 | D2PAK | 工业 | Ecopack2 | |
FERD40H100STS | 批量生产 | TO-220AB | 工业 | Ecopack2 |
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.