概述
产品选择器
工具与软件
资源
解决方案
eDesignSuite
开始

性能平衡有利于改进应用设计

ST(意法半导体)的场效应整流二极管(FERD)的新版本重点关注性能平衡,有助于改进设计。ST一直关注如何改善压降并提高安全裕度,从而防止漏电流导致失控。
在目标应用及其电压的作用下,开发人员现在可以根据正向压降 (VF)和漏电流(IR)选择最适合其应用的折衷方案。

订购时,请遵循以下准则:
  - ‘U’ 针对正向压降(VF)进行优化
  - ‘M’ 针对漏电流(IR)进行优化
  - ‘H’ 高温条件下的低漏电流
  - ‘S’ 比‘H’版稍小的版本


拥有100V/30A的DPAK封装的器件
对于给定的封装尺寸,ST先进的FERD技术比肖特基势垒器件具有更好的密度和更高的效率。最新的60和100V器件具有插件、PowerFLAT™、D²PAK和DPAK封装。
更小的、经优化的封装帮助开发人员设计出功耗更低的紧凑型充电器、适配器和SMPS(开关电源),不仅功耗降低,散热器也可以减小。

精选 产品

15 W 5 V output USB adapter board with STCH03 CC-mode primary sensing switching controller

The STEVAL-SMACH15V1 USB adapter evaluation board features high efficiency, extreme low quiescent current, OVP, UVP, OTP, and hiccup-mode protection.

Based on the STCH03 offline PWM controller for low standby adapters, it provides constant output current (CC) regulation using primary sensing feedback.

To help developers choose the best compromise in terms of forward voltage drop (VF) and leakage current (IR), the design includes our FERD20U50 field-effect rectifier diode (FERD) in a PowerFLAT™ package.

 

适合您的资源

eDesignSuite

二极管(功率肖特基和场效应整流)产品选择器

支持中心或 提供反馈